Proline Promass A - 微小流量測定用
微小流量の正確な測定用のシングルチューブ コリオリ流量計
革新的なセンサコンセプトによる最高クラスの精度
Promass Aセンサシステムは「ショックアブソーバー」として機能するベースプレートに取り付けられており、コリオリ測定システムは外部の配管の振動や配管にかかる力から効果的に保護されています。その他の要因として、計測チューブの振動周波数が非常に高く、振動の挙動は完全にバランスを保たれていることが挙げられます。測定物流量8 g/minにおいて最大測定誤差は±0.1%、流量が1 g/min以下の場合でも測定誤差は最大±1%の精度を誇ります。
堅牢且つ産業に最適化された機器設計
優れた耐食性能(ステンレス、アロイ C22;NACE MR0175/MR0103)により、Promass Aはプロセスアプリケーション、特に腐食性を持つ塩気を含んだ空気環境が存在するオンショア/オフショア領域での使用に最適です。その他にも、食品よびライフサイエンス産業の無菌/滅菌環境アプリケーションに適しており、様々な種類の認証/認定(3-A、FDA、EC 1935/2004;FDA、USP Class VI、TSE/BSE)および医薬品産業用のステンレス品質によりこれらのアプリケーションでの安全性を保証されています。
シームレスなシステムインテグレーションが可能な変換器
Promass AにはProline 200(2線式)、Proline 300(4線式)、Proline 500(リモートバージョン)など、様々な変換器が使用できます。これらにより、質量流量、体積流量、密度、濃度、温度の同時測定が可能です。様々なフィールドバス(EtherNet/IP, Modbus RS485、PROFIBUS DP、PROFINET、FOUNDATIONフィールドバス、HART、WirelessHart)または任意に組合わせ可能なI/OまたはWLAN(Webサーバー)を介して、いつでもすべての測定データおよび診断データへアクセスできます。
Heartbeat Technology – 操業の安全性を向上
Heartbeat Technologyとは、すべてのProline測定器に組み込まれたテスト機能で、プロセスを中断することなく、恒久的な自己診断と度量衡学的にトレーサブルな機器の検証を可能にするもので、TÜV SÜDによって認証されています。これにより、プラントの複雑さと危険性が軽減され、信頼性と可用性が向上します。Promass A計測システムはIEC 61508(SIL)に準拠して開発されており、安全関連アプリケーションでの使用も推奨されています。
Promass Aは最高クラスの堅牢性と、優れた繰返し性を持つ高精度の測定値を保証します。これらのすべては、コリオリ測定技術の新たな標準を打ち立てる革新的なセンサコンセプトによるものです。Promass Aは軽量かつコンパクトと高い性能および堅牢性を両立しています。したがって、モジュールプロセス設備やスキッドなどの省スペースでの設置が必要なアプリケーションに最適です。
同様のトピックを読む
ダウンロード
-
Innovation brochure – Proline Promass A
Proline Promass A - The lightweight champion with the highest accuracy for the lowest flow rates
ファイルサイズ:
ファイル名:
-
eBook – Proline Promass A
Check out this compact Coriolis single-tube system for the precise measurement of the lowest flow quantities of just a few grams per minute and easily access related tools such as movies or brochures.
ファイルサイズ:
ファイル名: