Micropilot FMR6x シリーズ国内防爆対応製品販売開始
レーダーレベル計の測定範囲を広げる新しい周波数
公開日: 09.09.2019
レーダレベル計の設置、適用場所がさらに広がりました。
マイクロウェーブ式レベル計 Micropilot FMR6xシリーズにおいて国内防爆認証を新たに取得致しました。 これにより危険場所での設置が可能となり、レーダレベル計の設置、適用場所をさらに広げます。 Micropilot FMR60シリーズは80GHzという高い周波数を使用しています。マイクロ波の周波数が高くなると指向性が高くなるため、今までと同じアンテナサイズでも、マイクロ波の放射角を小さくする事が可能です。
お客様に最適な周波数のレーダーレベル計をご提案致します。
液体用
Micropilot FMR60:最大測定レンジ 50m、アンテナサイズ 50A、放射角 6°
Micropilot FMR62:最大測定レンジ 80m、アンテナサイズ 3/4", 1-1/2", 50A, 80A、放射角 14°, 8°, 7°, 3°
粉体用
Micropilot FMR67:最大測定レンジ 125m、アンテナサイズ 50A, 80A、放射角 6°, 4°