キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

高機能サニタリ圧力センサにIO-linkオプションが新登場

耐久性・安定性が求められるサニタリアプリケーション用圧力センサがIO-Link対応

公開日: 29.10.2021

低温プロセスで優れた耐久性・安定性を実現する耐結露デザイン

  1. 微小封入液の密閉構造CONTITEセンサ搭載 FMB50

  2. 吸湿材搭載の密閉構造 封入液なしCeraphireセンサ搭載 PMC51

液面レベル計としても安定した計測が可能な0.1%センサ(高精度オプション0.75%)

  1. CIP対応の耐温度設計 PMP51/PMP55/PMC51/FMB50

  2. 10kPa/25kPa/40kPa/100kPa/200kPa/400kPa/1MPa/4MPa幅広いセンサカプセルラインアップ

規格適合・植物油封入液・封入液なしなど幅広いサニタリ要求に対応

  1. FDA規格適合封入液や封入液なしなど用途に応じてご提案

  2. 突出しタイプからリモートシールタイプまで幅広いプロセス接続ラインアップ

プレスリスト

今後のプレスリリース&ニュースを直接メールボックスで受け取ることができます。Endress+Hauserプレスリストを購読すると最新情報を入手できます。

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.