ローリー積載時のLNG組成測定
ローリーへの積み替え時に、信頼性の高いLNG組成を瞬時に読み取ることができます
Endress+Hauserのラマン分光計およびプローブは、ローリーへの積み込み中に、迅速で信頼性の高いLNG組成およびエネルギー含有量の測定を実現します。当社のラマン分光技術には可動部品がなく、絶縁された搬送ラインや消耗品(校正ガスやキャリアガスなど)も必要ありません。Endress+Hauserは、プロセスオートメーションにおける数十年の経験を活かし、お客様のプロセスを改善するためのターンキーインストールや包括的なソリューションを提供しています。
Hardware & Software:
Raman Rxn4アナライザ - Raman RunTime内蔵コントローラ搭載 - Modbus TCP/IPまたはRS485によるシステム統合 Raman Rxn-41 プローブ 最大500mまで延長可能なプローブ用光ファイバーケーブル サロゲート・バリデーション用キット
Services:
アプリケーションコンサルティング&オンサイトインスペクション プロジェクトマネジメント&エンジニアリング 工場立会検査及び現地立会検査 プロジェクトのコミッショニング システム性能検証サービス カスタマートレーニング
LNGローリーの積荷を瞬時に成分測定
待ち時間やメンテナンスが不要
当社のラマン分析装置は、ローリーへのLNGの積み込み時が開始された時点で準備が整っています。あらゆる貨物サイズに最適なこの技術は、流れの変化や中断の影響を受けません。LNGの組成、Btu、Wobbe指数を安全かつ正確に測定し、GC/気化器システムの冷却遅延やメンテナンスは不要です。コンパクトな設置面積で簡単に設置でき、消耗品、サンプル調整、気化器、真空ジャケットのチューブが不要なため、操業コストを低減することができます。
冷却時間やメンテナンスの遅れがなく、正確で即座に実行されるLNG組成測定により、LNGローリーへの積み込み作業のスピードと品質を向上させることができます。
安全で実績のあるLNG測定技術を採用 - GERGによる検証済み
LNGの流量変動に影響されない高精度な組成計測を実現
その場測定用低温プローブによるサンプル抽出の必要性の回避
変化するLNG組成を迅速に検知し、品質問題を回避可能
Discover success stories from our customers
Quality & Compliance
積載時のLNG組成をRaman Rxn4アナライザを使って正確に測定する方法をご紹介します。
Quality & Compliance
LNGの取引用途における信頼性の高い化学組成測定に、Raman Rxn4アナライザーとRaman Rxn-41低温プローブを使用したGERGレポートから、その調査結果をご覧下さい。
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
ダウンロード
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
ダウンロード
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
ダウンロード
Optical analysis technologies for LNG - TDLAS and Raman
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement
ダウンロード
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然ガスパイプライン中の H2 S の検出
Endress+HauserのH2S分析計TDLASが、天然ガスパイプラインの腐食防止と爆発リスクの最小化によって、どのように安全性を高めているかをご覧ください。
石油タンカー用アンローディングシステム
石油・ガス産業分野において、桟橋の処理能力を向上し、船舶からの液体のアンローディング効率を改善するEndress+Hauserのソリューションをご紹介します。
受払メータリングスキッド
液体石油製品のトラックや鉄道輸送における正確で安全な受け渡しを実現する、Endress+Hauserの業界向けソリューションをご紹介します。
天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ
処理能力、安全性、および効率性を向上させるとともに、品質仕様を遵守しつつガスの脱水プロセスを改善する、高速で信頼性の高い測定が可能な当社のTDLAS H2Oアナライザをご紹介します。
分子ふるい乾燥機におけるH2Oの検出
Endress+HauserのTDLAS測定ソリューションにより、LNGおよびNGLプラントの効率向上とコスト削減を実現する方法をご紹介します。
タンクランダウン時のLNG組成測定
Endress+HauserのラマンアナライザーシステムによるLNG組成測定が、いかに液化プロセスを最適化し、貯蔵の安全性を向上させるかをご覧ください。
船舶用燃料のコリオリ流量計バンカリングシステム
燃料タンクには、毎日大量のバンカー燃料が注入されています。バンカー燃料の計量にわずかな誤差があるだけで、不正確な請求による望ましくない追加コストが発生します。透明性と信頼性を最大限に高めたバンカー燃料測定の認定ソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向けタンクゲージシステム
Endress+Hauserのタンクゲージソリューションにより、石油・ガスバルク液体の取引計量および貯蔵を改善します。
石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ
LNG在槽管理向けのタンクゲージおよび操作上の安全性
ローリー積載時のLNG組成測定
LNGローリーへの積み込み時に、ラマン測定がどのように課題を克服し、一貫して高速かつ正確な測定を実現したかをご覧ください。
ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定
ベースロードの重要な取引輸送中にLNG組成を正確に測定し、OPEXを削減する方法について説明します。
船舶の排ガススクラバーの洗浄水監視
お客様または顧客の運航船舶において、排ガス洗浄システム(EGCS)の洗浄水の水質監視が必要ではありませんか?各種規制要件に適合する堅牢なスクラバー水質監視システムをご紹介します。
天然ガスパイプライン中のH2Oの検出
Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる