鉱業の安全性向上と性能維持
SIL準拠のデジタル計装を使用することにより、性能の保証と同時に鉱業の安全性が向上します。
鉱業においては、安全性が非常に重要です。インシデントは言うまでもなく、特定の物質への長期間の暴露は、人的、環境的、社会的、経済的にも重大な影響を及ぼす可能性があります。しかし、本質安全という観点と競争圧力とのバランスを取ることは、鉱山事業者にとって容易ではありません。また、過酷な動作環境も監視を困難にする可能性があります。エンドレスハウザーの製品ラインナップは、最適な操業効率とともに鉱業の安全性強化をもたらします。
エンドレスハウザーは、次のサポートを提供いたします。
エンドレスハウザーは取り扱いの安全性を高め、燃料、化学物質、酸、爆発物などの危険な物質の使用を最適化するために、完全にSILに準拠したアナログおよびデジタル機器のポートフォリオを提供します。すべてのテクノロジーには、過酷な環境に耐える堅牢性があり、信頼性の高い自動化を可能にします。
高性能の在槽管理は、他の産業と同様に鉱業においても重要です。しかし、化学物質、爆発物、酸などの危険物質を貯蔵から輸送、生産まで監視することは、困難な課題です。潜在的な損失を検出するには、レベル、流量、圧力、温度などの複数のパラメータの測定が不可欠です。
この分野の当社の専門知識
エンドレスハウザーは、複数のパラメータに対応する包括的な製品ラインナップを提供しています。
作業員がリスクにさらされることを避けながら危険なプロセスをきめ細かく監視することは、複雑な二項対立となります。
この分野の当社の専門知識
エンドレスハウザーは幅広いデジタルセンサと通信を提供することで、重要なパラメータの信頼性の高いリモート制御を可能にし、生産能力を維持しながら作業員のリスクを軽減します。
自動化は、競争の激しい世界的な鉱業で有利になり得ます。しかし、自動化されたプロセスが確実に機能するには、信頼性の高い高精度の計装が必要です。
この分野の当社の専門知識
エンドレスハウザーは、あらゆる重要な測定作業に対応できるよう、広範囲にわたる安全度水準(SIL)機器を提供しています。
利点
安全性に配慮する場合は、機器に対する信頼、プロセスに対する信頼、協働するパートナーに対する信頼など、信頼性が必要です。エンドレスハウザーは、60年以上にわたって鉱業分野に取り組んでいます。お客様とともに築き上げてきた経験のもとに、エンドレスハウザーでは鉱業の過酷な計測の条件に対応した機器、製品、サービスのラインナップを開発することに成功しました。
-
90%
当社の計装製品ラインナップの90%はデジタル式またはデジタル機能を搭載
-
SIL 3
当社の機器は最高レベルのSIL 3に対応
-
約1,600点
約1,600点の資産、プロセス、診断データ点を使用可能
-
分析計
水、飲料、乳製品、化学薬品、医薬品は毎日分析する必要があります。 包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。
-
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学物質は、毎日測定する必要のある液体の一部です。 プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。
-
レベル計
液体および粉体、粒体の連続レベル測定およびポイントレベル検出
-
圧力計
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。
-
ソフトウェア
オペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。
-
-
-
安全性
安全で信頼性の高い鉄鋼生産
高精度な測定とスマートなソリューションが、鉄鋼生産におけるプラントの安全性と可用性を向上します
全文を読む
-
ユーティリティ:蒸気および産業用水の管理
ユーティリティ管理の効率、安全性、信頼性が向上します。Endress+Hauserは、蒸気エネルギーシステムや産業用水処理の改善を支援致します。当社のサービスについてはこちらをご覧ください。
-
食品・飲料産業:品質への信頼
お客様のパートナーとして、グローバルな衛生規制に準拠して、一貫した製品品質とプラント可用性、リソースの節減、コスト削減を可能にします。
-
ネットゼロへのエネルギー転換を促進
Endress+Hauserの計測機器、ソリューション、サービスの幅広いポートフォリオにより、プロセスの効率性と安全性から持続可能性と規制順守に至るまで、ネットゼロを歩むお客様を支援します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。