サイバーセキュリティ認証
信頼できるパートナーと一緒に、サイバーセキュリティのコンプライアンスを促進しませんか
Endress+Hauserの計測機器およびコンポーネントは、世界中の施設でプロセスプラントの信頼性の高い運転で活用されています。産業プラントや IIoT(Industrial Internet of Things)におけるサイバーセキュリティの重要性は、ますます高まっています。製品の品質を証明するために、当社はITおよびOTの世界で最も有名なセキュリティ基準に照らして当社のシステムをテストし、対応する認証を取得いたしました。詳細は プレスリリース および パンフレット をご覧ください。
IEC 62443-4-1 に基づく認証
お客様の生産設備を可能な限り保護するために、Endress+Hauserは製品やサービスの計画・開発段階から安全な運用のための基礎を設けています。TÜV Rheinlandは、当社の製品開発プロセス、および製品のライフサイクルマネジメントが、IEC62443-4-1に準拠した最高の国際規格に適合していることを確認しました。
ISO 27001認証
NetilionはISO27017に従って評価されました
IIoTエコシステムであるNetilionは、ISO27017の要求事項を満たしていることが第三者認証機関によって確認されました。この国際規格には、クラウドプラットフォームに関する要件が含まれています。クラウドベースのサービスには、便利な機能がたくさんあります。一方で、企業の攻撃対象を増やしてしまう可能性もあり、利用することへの不安もあります。ISO 27017の要求事項に準拠することで、お客様はNetilionのエコシステムを安心してご利用いただくことができ、データを安全に取り扱うことができます。
クラウド セキュリティ アライアンス: STAR レジストリ
クラウド セキュリティ アライアンスは、安全なクラウド コンピューティング環境を確保するためのベストプラクティスの定義と認識向上に専念する国際組織です。Endress+Hauserの IIoT エコシステム Netilion は、レベル 1 の STAR レジストリを達成しました。これは、クラウドコントロールマトリックスとCSA Code of Conduct for GDPR Complianceに基づく自己評価の提出とレジストリエントリを意味します。