軽質原油分離の最適化
プロセス効率の向上
水平型軽油セパレータはガスと油の比率が高く噴出量が一定の場合に適しています。軽油(API >31.1°、870 kg/m3(7.3 lb/gal)以下)は他の原油より早く分離します。従来の機械式計測機器では、このアプリケーションへの対応が難しい場合があります。エンドレスハウザーのガイドレーダー機器はこれらの問題を解消し、精度の高い測定を実現します。
特徴
界面測定用のマルチパラメータ式プローブ。界面層及び全体レベル用に2つの電流出力を選択可能
特殊工具なしで簡単な設置および保守
設置には内筒管が不要
セパレータの分離コンパートメントとオイルコンパートメントで同じセンサを使用
現場校正が不要
課題
今日の水平型軽油セパレータの大半には、機械式のレベル制御および密度制御が装備されています。機械式機器には多大な保守作業が欠かせず、生産するオイルに合わせて適合させる必要があります。生産するオイルが変わると、計測機器も変更しなければなりません。
エンドレスハウザーのソリューション
エンドレスハウザーのコアキシャルプローブ付きガイドレーダー機器は、起こり得るあらゆるプロセスの影響を排除します。センサは事前校正済みで納入され、難しい設定なしですぐに使用できるため、既存セパレータの改造が容易です。センサは直接セパレータ内または外筒管に設置できます。同じセンサをセパレータの分離コンパートメントとオイルコンパートメントで使用できます。これにより、必要なスペアパーツがシンプルになります。
レベルフレックスM FMP55(コアキシャルプローブ付き)
高信頼性の測定:
エマルジョンを含む界面測定用
液面の乱流および泡立ちがある場合
測定物の変化に対応
高い可用性
データメモリ内蔵
工場にて事前校正済み
各言語による直観的なメニューガイド式操作コンセプト
制御システムまたは資産管理システムへの統合が容易
迅速な決断を可能にする的確な機器診断およびプロセス診断
認定:ATEX、IEC Ex、FM、CSA