圧力 / 差圧伝送器
連続測定およびレベルスイッチ - プロセス圧、差圧、レベル、流量
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
New
精度
標準 0.1%
高精度校正 0.075%
プロセス温度
-40°C~+130°C (-40°F~+266°F)
-20°C~+200°C (-4°F~+392°F)
圧力測定範囲
10 kPa~10 MPa
(1.45psi~1450psi)
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当
計測セル
10 kPa~10 MPa
(1.45psi~1450psi)
精度
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
プロセス温度
Standard:
-40°C…125°C (-40°F…257°C)
Diaphragm seal:
-70°C...250°C (-94°F...482°F)
圧力測定範囲
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
プロセスメンブレンの材質
316L
AlloyC
計測セル
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
精度
標準:
最高0.05 %
高精度校正:
最高0.025 %
プロセス温度
標準:
-40~+125 °C
(-40~+257 °F)
ダイアフラムシール:
-40~+400 °C
(-40~+752 °F)
圧力測定範囲
40 kPa~70 MPa
(1.5~10,500 psi)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE、金メッキ
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
PTFE、
金メッキ
計測セル
40 kPa~70 MPa
(6~10,500 psi)
精度
標準:
最大 0.065 %
高精度校正:
最大 0.055 %
プロセス温度
-40°C~+110°C
(-40°F~+230°F)
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、金メッキ
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.45 psi~580 psi)
精度
Standard:
up to 0.075 %
プロセス温度
-70°C...+250°C
(-94°F...+752°F)
圧力測定範囲
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
主要接液部
316L
プロセスメンブレンの材質
316L
計測セル
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
精度
標準:
最大 0.065 %
高精度校正:
最大 0.055 %
プロセス温度
標準:
-40°C~+125°C
(-40°F~+257°F)
ダイアフラムシール:
-70°C~+400°C
(-94°F~+752°F)
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、金メッキ
計測セル
0.1~.40 MPa
(14.5~5800 psi)
精度
0.075% 個別センサ、
"PLATINUM"(高精度) 0.05% 個別センサ
プロセス温度
–25...+150°C
(–13...+302°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
6 MPa
圧力測定範囲
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
プロセスメンブレンの材質
セラミック
SUS316L相当、アロイC
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
精度
0.075% 個別センサ,
"PLATINUM"(高精度) 0.05% 個別センサ
プロセス温度
–40...+125°C
(–40 ... +257°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
16 MPa (2400 psi)
圧力測定範囲
40 kPa...4 Mpa
(15psi...6000psi)
主要接液部
SUS316L相当、アロイ C
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
計測セル
40 kPa...4 Mpa
(15psi...6000psi)
精度
0.3 %
プロセス温度
-25~+100 °C
(-13~+185 °F)
圧力測定範囲
+10 kPa~+4 MPa
(+1.5~+600 psi)
計測セル
+10 kPa~+4 MPa
(+1.5~+600 psi)
精度
標準:
最高0.075 %
高精度校正:
最高0.055 %
プロセス温度
-40~+110 °C(-40~+230 °F)
測定範囲
1 kPa~4 MPa
(0.15 psi~600 psi)
圧力測定範囲
1 kPa~4 MPa (0.15 psi~600 psi)
測定物のプロセス温度
-40~+110°C
(-40~+230°F)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC
プロセスメンブレンの材質
316L, AlloyC,
Gold
接液部材質
SUS316L相当、アロイ
計測セル
1 kPa~4 MPa(0.15~600 psi)
機器の選択やサイズの特定にお困りですか?
お客様のプロジェクトやアプリケーションに最適な製品やサイズ、構成を簡単にご確認いただけます。
現在、液体、ペースト、気体の圧力、レベル、流量の測定方式として、圧力測定が多く採用されています。Endress+Hauserはさまざまなセンサテクノロジーを活かして、あらゆるアプリケーションに最適な圧力測定機器を提供します。
※英語表記のみの製品は、現在国内での通常販売をしていない製品です。
販売条件や販売開始時期等の情報については弊社までお問い合わせください。
驚くほど小さく、驚異的な性能 ― Compact Line
Compact Lineは、コンパクトな設計ながら高性能を誇る製品群です。製品ポートフォリオには、80GHzまたは180GHzの非接触レベル測定に対応したコンパクトなレーダー機器「Micropilot FMR43」、実績あるポイントレベルセンサ「Liquiphant FTL43」、そして圧力・静水レベル測定に信頼性の高い「Cerabar PMP43」が含まれます。衛生的な用途の要件を満たすよう特別に設計されたこれらのソリューションは、プロセスの生産性、安全性、そしてシンプルさを向上させます。
新しい絶対圧/ゲージ圧/差圧伝送器 Cerabar および Deltabar は、産業IoTへの架け橋となります。安全性と生産性はもはや矛盾するものではありません。
Endress+Hauserの2つの水素透過対策 - ダイアフラム
Cerabar / Ceraphant シリーズ: 高精度とコンパクトさを兼ね備えた革新的な圧力センサ
圧力計総合カタログ
圧力測定技術 製品とサービス一覧
ダウンロード
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。