仕様一覧
-
Calculations
5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
アプリケーション
MEAC300は、最新の排出データ管理のために、排出データの継続的な取得、評価、保管、視覚化、および伝送を提供します。MEAC300 EPバージョンは、燃焼プラントに関する欧州の評価ガイドラインに準拠して設計されており、MEAC300 EPWは、廃棄物焼却プラントや混合焼却プラントにも使用でき、MEAC300 DEは特にドイツの評価ガイドラインに適合しています。
金属、化学、石油・ガス、製紙、木材、ガラス、セメント産業、廃棄物焼却/混合焼却プラントの排出データ評価
機器の特長
計測機器およびプラントからデータを取得
産業排出指令、EN 14181 QAL2、QAL3(オプション)に準拠した評価
自動バックアップ機能による信頼性の高いデータ保存
人間工学に基づいたディスプレイによる評価ルールと機器ステータスの常時監視
システム制御用の高速データ伝送を5秒周期で実行
利点
MEAC300ソフトウェアは、Windows OSを搭載した市販のPCに容易にインストール可能
Modbus対応機器を配線なしで容易に設定可能
柔軟性に優れた設定用ユーザーインタフェースにより、サービスコストを削減
シミュレーションモードにより、設置と機能チェックの時間を短縮
データ取得と出力の自動冗長化による高い可用性(オプション)
ユーザーがMS Excel形式でプロトコルを自由に設計可能(オプション)
同一システム内での温室効果ガスまたはQAL3の並列評価(オプション)
ビデオ
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
MEAC300 Add-ons Auxiliary components for MEAC300
Information for trained MEAC users about several software
options for Auxiliary components for MEAC300EN JA 01/01/2025言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
3.1 MB
ファイル名:
8031229_AE00_TI_MEAC300Addons_en_V1-2_2023-02_EHS.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
MEAC300: MEAC GHG, Technicals to the Software
PC Software for Greenhouse Gas Emission Reports
Information for installation and commissioning of the
software and functionsEN JA 01/01/2025言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
658.7 KB
ファイル名:
8030905_AE00_TI_MEACGHG_en_V1-0_2014-01_EHS.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
MEAC300 Emission Data Evaluation System
Document for trained MEAC users with information about:
- Functional principle of the evaluation
- Creating an evaluation configuration
- Testing and activating an evaluation configuration
- Specifications for classification
- Hardware informationEN JA 01/01/2025言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
8031227_AE00_TI_MEAC300_en_V1-6_2023-03_EHS.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
MEAC300: MEAC GHG, PC Software
PC Software for Greenhouse Gas Emission Reports
EN JA 01/01/2025言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
417.1 KB
ファイル名:
8030903_AE00_OI_MEACGHG_en_V1-0_2013-11_EHS.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
MEAC300 Emission Data Evalution System
Basic information on operating the MEAC300 emission data
evaluation systemEN JA 01/01/2025言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
8029829_12PD_OI_MEAC300_en_V1-5_2019-11_EHS.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
MEAC300: Data Acquisition Unit DAU
Addendum with information on the data acquisition unit DAU
EN JA 01/01/2025言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
1.1 MB
ファイル名:
8029827_AE00_OI_MEAC300_DAE_en_V1-0_2023-07_EHS.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
インダストリーソリューション(SO)
Solutions for waste-to-energy plants
Endress+Hauser offers ideal automation and safety solutions for collection, sorting and recycling of waste.
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
8030416_SO_Waste_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
言語:
英語
バージョン:
01/03/2026
ファイルサイズ:
9.8 MB
ファイル名:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-0_2026.03_EHS.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienza言語:
イタリア語
バージョン:
27/05/2025
ファイルサイズ:
4.5 MB
ファイル名:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-