キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Netilion Value

弊社のデジタルデータ監視サービスは、どこからでも測定値へのアクセスを可能にします。IIoTにより、Netilion Valueでは、リアルタイムで設備を追跡することができます。デジタルでアクセスできるため、運用の品質をリモートで管理することが可能です。

Netilion Value - IIoTベースのプロセス値データデジタル監視サービス

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Netilion Value:IIoTベースのデータ監視サービスインタフェースのモバイル機器スクリーンショット ©Endress+Hauser

データへのアクセスにより適切な意思決定が可能

どの拠点であっても、計測機器は24時間体制で稼働しています。しかし、人はそのように働く必要はありません。Netilion Valueを使用すると、IIoTを介していつでもデータにアクセスできます。このデータ監視サービスでは、しきい値のアラートも送信されるため、問題を未然に防ぐことができます。緊急事態を回避し、改善を推進し、法規制の遵守を維持するために、デジタルデータを活用してください。

Netilion Value:IIoTベースのデータ監視サービスインタフェースのノートパソコンスクリーンショット

いつでも、どこでも、すべての測定値を取得可能

操業の改善

プラントの円滑な操業のためには、潜在的な問題を早期に特定することが重要です。データを活用することで、問題をより効率的に解決できます。IIoTベースのデータ監視サービスNetilion Valueを使用すると、しきい値アラームの設定、ダッシュボードの作成、詳細な分析の実施が可能になり、運用能力を高めることができます。

品質の保証

プロセスのすべての工程が最終的な結果に影響を与えます。重要な測定ポイントからの正確なデータがあれば、効果的な改善が実現可能になります。特定の工程で温度、体積流量、またはその他のパラメータを調整することで、投入産出比率を高め、製品の品質を向上させることも可能になります。

法規制の遵守

完全なトレーサビリティと自動レポートは、法規制への準拠を証明する最も容易な方法です。Netilion Valueを使用すると、現場データのエクスポートが容易になります。IIoT技術により、低温管理手順、滅菌要件、その他の規制基準の遵守を容易に文書化できます。

適切なチームメンバーがデータにアクセス可能

オペレーションエンジニアアイコン - プラントの管理とデータ監視を担当

オペレーションエンジニア

その役割は、プロセスの実行を円滑化することであり、これには多くの場合、潜在的な問題のトラブルシューティングが含まれます。Netilion Valueのデータ監視により、どこからでも現場データにアクセスし、しきい値アラートを受け取ることができるため、最適な性能を達成できます。

オペレーション管理者アイコン - IIoTベースのデータ監視サービスの主要なユーザー

オペレーション管理者

工業プラントにおける操業の管理は複雑です。オペレーション管理者は、すべての機器と測定点を含む設備全体を監督します。IIoTにより、Netilion Valueはオペレーション管理者に現場データを直接提供し、ダッシュボードと履歴データを提供することで、状況の把握と先を見越した意思決定を可能にします。

品質管理者アイコン - IIoTベースのデジタルデータ監視による値の分析を担当

品質管理者

高品質を達成するには、すべての要素を制御する必要があります。現場で測定されたすべての値に迅速かつインテリジェントにアクセスすることで、最適化のための貴重な情報が得られます。さらに、IIoTベースのデータ監視により、HACCPやその他の法規制への準拠の証明が簡素化されます。

Sucroliqはメキシコ国内に3つの施設を構え、年間350,000トンの液糖製造能力を誇ります

Netilionは、弊社のプラントにおいて医者のような役割を果しています。必要な時にいつでもそこにあるのです。

Alicia Ramirez, I&C Engineering and Maintenance部長, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.
農場長 Olivier Sommen 氏, Petite Camargue Alsacienne

循環水回路を監視するための計測センサと、計測データを管理し、閾値割れなどをアラームで知らせるシステムが必要でした。

Olivier Sommen, 農場長, Petite Camargue Alsacienne
公共事業サービス部門長による産業IoTテクノロジーのテスト

製造分野のテスト施設においても成功が証明されている新しい産業IoTテクノロジーを導入し、プラント全体に展開することを計画しています。

Michael Werske, 公共事業サービス部門長, ドイツ、ダルムシュタット、Merck KGaA

Netilionに興味がありますか?

測定データを管理するため、今すぐご登録ください。または詳細について、お問い合わせください。

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

注釈

Netilion Valueとの組み合わせによる効率の最大化

以下のNetilion Valueのオプション追加で、お客様の満足度を向上させます。