Netilion Connect
フィールドデータは、ビジネス成長の鍵。それでも、活用されているのはほんの一部にすぎません。Netilion Connectなら、長年稼働している産業インフラからでも、必要なデータを簡単に取得・活用できます。
©Endress+Hauser
ソリューションプロバイダー向け
Netilion Connectは、革新を求める企業、システムインテグレーター、サービスプロバイダーのためのソリューションです。お客様の既存インフラから得られる情報を活用し、ニーズに合わせたアプリケーションを構築することで、競争力と成功を高めることができます。Netilion Connectは、情報の取得と活用の複雑さをシンプルにし、現場から必要なデータへ直接アクセスする課題を解決します。
Netilion Connectの機能
■ Netilionエッジデバイス
フィールド機器のデータ収集を自動化し、Netilionクラウドプラットフォームへ送信します。これにより、現場の情報をリアルタイムで取得し、業務に活用することが可能になります。
■ Netilionクラウドプラットフォーム
施設の情報は貴重であり、適切な保護が必要です。Netilionは、国際的に認められたクラウドセキュリティ基準を満たしており、安全なIIoTエコシステム内でデジタルアクセスを実現します。
■ Netilion API
REST/JSON標準に基づいたAPIを提供し、フィールドデータへの安全かつ簡単なアクセスを可能にします。軽量なデータ形式で読み書きが容易なうえ、認証・認可機能も備えており、完全にカスタマイズされたソリューションの構築を支援します。
Netilionエッジデバイス
Netilionエッジデバイスは、フィールド機器とクラウドプラットフォームをつなぐ架け橋です。プラントの日常業務に役立つ洞察を得るために、関連するデータを収集します。用途に応じて、エッジデバイスは測定データ、機器の状態情報、その他業務を支援するさまざまな情報を提供することができます。
Netilionクラウドプラットフォーム
施設の情報は非常に価値があり、適切な保護が必要です。Netilionは、国際的に認められたクラウドセキュリティ基準を満たしており、データへのデジタルアクセスを安全に実現します。IIoTエコシステムは、お客様のデータを守る安全な環境です。
Netilion API
Netilion Connectは、REST/JSON標準に基づいたAPIを提供しており、フィールドデータの活用を容易にします。これにより、完全にカスタマイズされたソリューションの構築が可能になります。軽量なデータ交換フォーマットは、ユーザーによる読み書きが簡単で、認証・認可機能も標準で備えています。
「Endress+HauserのNetilion Connectを介したデジタルデータ転送により、コンポーネントのドキュメントを手作業で纏める手間が省けました。」
Endress+Hauserのスマートソリューションにより、多数の測定ポイントの監視が可能になりました。クラウドからAPI経由で測定値をプロセス制御システムに取り込んでいます。
— Larissa Pfister (ラリッサ・フィスター氏), プロジェクトマネージャー, SH Power社
Netilionを試してみませんか?
今すぐ登録して、プロセス改善のための独自ソリューション開発を始めましょう。 詳細については、お気軽にお問い合わせください。
使いやすさ
「今すぐ登録」してプランを選択し、プラントにエッジデバイスを設置するだけで、Netilion APIを通じてデータにアクセスできます。取得した情報を活用して、自社のニーズに合ったアプリケーションを構築することができます。
セキュリティ
NetilionのIIoTエコシステムは、第三者認証機関(SQS)によってISO 27017の要件を満たしていることが確認されています。この国際規格はクラウドプラットフォームのセキュリティ要件を定めており、Netilionが安全なデータ管理環境を提供していることを保証します。
高い柔軟性
開発者は、検証済みで一貫性のある豊富なデータを活用し、自社環境に最適なソリューションを構築できます。Netilionのデータモデルは柔軟性が高く、現場の実態に即した設計となっています。APIを使えば、データの活用や処理が容易で、堅牢かつカスタマイズ可能なソリューションの構築が可能です。
Netilion APIを使って、現場の効率を最大化しましょう
開発者向けポータルをご覧ください
Netilion Connectは、REST/JSON標準に基づくAPIと統合型OPCサーバーを通じて、フィールドデータへのアクセスを可能にします。他のプラットフォームとのデータ統合も簡単に行えます。
Netilion Connectについてもっと知りたいですか?
ぜひお気軽にお問い合わせください。詳細情報を喜んでご案内いたします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。