-
技術仕様書(TI)
Liquiline Control CDC90
日本語版 - 03/2022 |
測定点の自動化に対応するインテリジェントなシステム
Liquiline Control CDC90 プラグアンドプレイシステムにより、あらゆる産業においてMemosens pHおよびORPセンサの自動化が可能になります。2台までのセンサを自動的に洗浄、検証、校正および調整して、メンテナンス工数の削減、危険な環境における労働安全性の向上、製品の歩留まりと品質の向上を実現します。既存のプラントインフラへの統合が容易であり、プロセスコントロースシステムまたはモバイル端末を使用した測定点の簡便なリモート制御を可能にします。
Liquiline Control CDC90はあらゆる産業のpHおよびORP測定を自動化します。以下のような各アプリケーションに最適です:
センサの頻繁な洗浄および/または校正が必要
測定点へのアクセスが困難
測定点が人体に有害な環境にある
プロセスが再現性のある高精度なpH測定を必要としている
プロセスが頻繁な周期での測定を必要としている
測定点の性能が制御され頻繁に文書化される必要がある
最適化された洗浄および校正サイクルは、信頼性が高く再現性のある測定値を保証し、製品の歩留まりと品質、および原料消費量の改善につながります。
センサの詰まりや汚れに対する予防的な洗浄と校正により、信頼性の高い測定値を保証し、製品の安全性を確保します。
アクセスしにくい位置や過酷な環境、または人体に有害な環境にある機器のメンテナンス作業を最小化し、サービス担当者の安全を向上します。
0/4~20 mA、PROFIBUS DP、Modbus TCP、EtherNet/IP、Profinet などの業界標準の通信規格およびWeb サーバーテクノロジーにより、本システムを制御システムにシームレスに統合することが可能です。
事前設定された洗浄および校正プログラムにより、Liquiline Control CDC90を素早く起動および設定でき、投資コストを低く抑えることができます。
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
PROFIBUS DP を使用したデータ伝送
EN | JA | ||
23/03/2022
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
23/03/2022 |
ファイルサイズ: |
1.9 MB |
ファイル名: |
BA02239CJA_0122-00.pdf |
Modbus TCP を使用したデータ伝送
EN | JA | ||
23/03/2022
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
23/03/2022 |
ファイルサイズ: |
1.7 MB |
ファイル名: |
BA02238CJA_0122-00.pdf |
PROFINET を使用したデータ伝送
EN | JA | ||
23/03/2022
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
23/03/2022 |
ファイルサイズ: |
1.8 MB |
ファイル名: |
BA02240CJA_0122-00.pdf |
EtherNet/IP を使用したデータ伝送
EN | JA | ||
23/03/2022
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
23/03/2022 |
ファイルサイズ: |
1.8 MB |
ファイル名: |
BA02241CJA_0122-00.pdf |
Datenübertragung über EtherNet/IP
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
23/03/2022 |
ファイルサイズ: |
1.1 MB |
ファイル名: |
BA02241CDE_0122-00.pdf |
アナログ通信 0/4~20 mA を使用したデータ伝送
EN | JA | ||
23/03/2022
|
|
|
言語: |
日本語 |
バージョン: |
23/03/2022 |
ファイルサイズ: |
1.5 MB |
ファイル名: |
BA02237CJA_0122-00.pdf |
Fieldbus communication interface for Liquiline Control CDC90
EN | JA | ||
13/07/2018
|
|
|
|
03/07/2018
|
|
|
|
27/10/2017
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
13/07/2018 |
ファイルサイズ: |
2.3 MB |
ファイル名: |
CDC90 Fieldbus communication interface.pdf |
Data transmission via PROFIBUS DP
EN | JA | ||
17/12/2020
|
|
|
|
11/12/2019
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
17/12/2020 |
ファイルサイズ: |
1010.4 KB |
ファイル名: |
SD02513CEN_0220.pdf |
Data transmission via Modbus TCP
EN | JA | ||
17/12/2020
|
|
|
|
11/12/2019
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
17/12/2020 |
ファイルサイズ: |
960.9 KB |
ファイル名: |
SD02512CEN_0220.pdf |
Data transmission via PROFINET
EN | JA | ||
17/12/2020
|
|
|
|
12/12/2019
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
17/12/2020 |
ファイルサイズ: |
1013.3 KB |
ファイル名: |
SD02514CEN_0220.pdf |
Data transmission via EtherNet/IP
EN | JA | ||
17/12/2020
|
|
|
|
11/12/2019
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
17/12/2020 |
ファイルサイズ: |
1017.1 KB |
ファイル名: |
SD02511CEN_0220.pdf |
Data transmission via analog communication 0/4 to 20 mA
EN | JA | ||
17/12/2020
|
|
|
|
17/01/2020
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
17/12/2020 |
ファイルサイズ: |
799.7 KB |
ファイル名: |
SD02527CEN_0220.pdf |
Modulare SWAS-Panels für einen sicheren Wasser-/Dampfkreislauf
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
01/06/2015 |
ファイルサイズ: |
2.2 MB |
ファイル名: |
CP01111CDE_0217_SWAS-Panels.pdf |
Selection and engineering guide for different industries and
applications
言語: |
英語 |
バージョン: |
02/12/2021 |
ファイルサイズ: |
3.2 MB |
ファイル名: |
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf |
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
言語: |
日本語 |
バージョン: |
08/02/2024 |
ファイルサイズ: |
5.8 MB |
ファイル名: |
pH selection guide_CP00010C.pdf |
Modular SWAS panels for a safe water/steam cycle
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/06/2015 |
ファイルサイズ: |
2.2 MB |
ファイル名: |
CP01111CEN_0217_SWAS-Panels.pdf |
安全な水/蒸気サイクルを実現するモジュール式SWASパネル
言語: |
日本語 |
バージョン: |
20/06/2024 |
ファイルサイズ: |
3.3 MB |
ファイル名: |
CP01111CJA_0217_SWAS-Panels.pdf.pdf |
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
Applikationen
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
01/12/2021 |
ファイルサイズ: |
3.3 MB |
ファイル名: |
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf |
Een geautomatiseerd systeem
voor pH-meting met de Liquiline CDC90
言語: |
オランダ語 |
バージョン: |
28/04/2022 |
ファイルサイズ: |
4 MB |
ファイル名: |
Case Study pH meting bij AVR.pdf |
An automated system for pH measurement with the Liquiline CDC90
言語: |
英語 |
バージョン: |
01/03/2023 |
ファイルサイズ: |
660 KB |
ファイル名: |
CS01676CEN_An automated system for pH measurement at AVR.pdf |
Ein automatisiertes System für pH-Messungen bei AVR in den Niederlanden
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
20/03/2023 |
ファイルサイズ: |
768.7 KB |
ファイル名: |
CS01676CDE_Ein automatisiertes System fuer die pH-Messung.pdf |
More safety and less effort at Dow in Stade
言語: |
英語 |
バージョン: |
11/04/2023 |
ファイルサイズ: |
678.8 KB |
ファイル名: |
CS01773N11EN_DOW_01.23.pdf |
Liquiline Control CDC90 reinigt und kalibriert pH- und Redox-Sensoren
vollautomatisch
言語: |
ドイツ語 |
バージョン: |
04/07/2017 |
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
ファイル名: |
IN01110CDE_0117_CDC90.pdf |
Automatische reiniging en kalibratie van pH- en Redoxsensoren met
de Liquiline Control CDC90
言語: |
オランダ語 |
バージョン: |
04/07/2017 |
ファイルサイズ: |
2.4 MB |
ファイル名: |
IN01110CNL_0117_CDC90.pdf |
Nettoyage et étalonnage automatiques des capteurs pH et redox avec le
Liquiline Control CDC90
言語: |
French |
バージョン: |
04/07/2017 |
ファイルサイズ: |
1 MB |
ファイル名: |
IN01110CFR_0117-BD.pdf |
Automatic cleaning & calibration of pH and ORP sensors with
Liquiline Control CDC90
言語: |
英語 |
バージョン: |
04/07/2017 |
ファイルサイズ: |
1.4 MB |
ファイル名: |
IN01110CEN_0117_CDC90.pdf |
Product root: CDC90-
Declaration number: HE_00424_01.17
Manufacturer specification: Explosion protection
Additional information: Simple Apparatus
EN | JA | ||
14/03/2017
|
|
|
言語: |
英語 |
バージョン: |
14/03/2017 |
ファイルサイズ: |
594.4 KB |
ファイル名: |
HE_00424_01.17.pdf |