Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

高温用温度計

各種産業のアプリケーションに対応可能な高温用温度計

あらゆる産業に対応可能な高温用温度計
5 製品
並べ替え:
フィルタ

高温用温度計

Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。Applicatorではアプリケーションパラメータから個別の機器選定ができます。

高温用温度計について

鋼材処理、ガラス溶鉱炉、煙道ガスのアプリケーション、ならびにレンガやセラミック産業においては、温度が2000 ℃(3632 °F)にまで達することがあります。高温アプリケーションでは、セラミック製サーモウェルや特殊アロイ製の熱電対、または卑金属合金もしくは貴金属アロイ製(白金やロジウムなど)の異なるタイプの熱電対を使用した特別な温度計が必要となります。保護管は、機械的および化学的損傷、プロセスに起因する温度衝撃からセンサを保護し、それによりセンサの寿命を向上させます。

製品ラインナップの説明

モジュール式高温用温度計の当社製品ラインナップの特長:

  • アプリケーションのニーズに合わせて容易に設定できるモジュール構造
  • オプションの一体型または分離型の温度伝送器
  • 熱電対(TC)センサはタイプJ、K、NまたはタイプB、S、Rを使用可能
  • 特殊アロイまたは幅広いセラミック素材を用いた保護管
  • ネジ、コンプレッションフィッティング、フランジ式のプロセス接続

アプリケーション

モジュール構造と多様なオプションにより、以下のようにさまざまな産業のアプリケーションの要件に合わせて温度計を設定できます。

  • バイオマス、石炭などのエネルギー生産
  • ガス化装置などの化学産業
  • 廃棄物焼却などの工業炉
  • ガラス産業
  • 鉄鋼生産
  • セメントおよび建材

利点

  • 耐摩耗性および耐腐食性が向上した革新的サーモウェル材質の採用による長寿命化
  • 測定点メンテナンスのコスト削減、製品の品質向上、プラント安全性の向上
  • 無孔材質を使用したセンサ保護により長期的に安定性のある測定を実現
  • ジュール構造により柔軟な製品選択が可能
  • ソリューションのカスタマイズが可能

基本および測定原理

機械的応力、ライフタイム、摩耗

iTHERM FlameLineの製品ラインナップ