本製品の販売は終了しております。
後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。
Temperature transmitter with LED
display, 3 1/2 digit, height 14.2 mm
and two limit contacts adjustable
between 0 and 100% of range. MINIPAC
format for mounting on 35 mm standard
rail (EN50022). The measuring range is
set using a replaceable LINCARD
module.
-
後継機種
FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Lean セレクション
コアプロセスの要件に対応
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性 シンプルさ - F
- L
- E
- X
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性 シンプルさ 高い柔軟性