仕様一覧
-
-
-
-
-
-
-
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、
ロジウム>金メッキ
-
計測セル
40 kPa...40 Mpa
(15psi...6000psi)
相対圧/絶対圧
アプリケーション
Cerabar PMP51は、メタルダイアフラムを持つデジタル圧力伝送器です。サニタリ性が求められるアプリケーションにおけるプロセス圧力、液体やガスのレベル、容積、質量の測定に適しています。PMP51は最大40 MPaまでのアプリケーション用に設計されています。測定範囲を調整できるクイックセットアップによる簡単な設定でコストと時間を削減します。IEC·61508/IEC·61511準拠のSIL2アプリケーションに対応します。
シングルチャンバアルミニウムハウジングまたはステンレス(SUS 316L相当)ハウジングを選択可能。
プロセス接続:ネジ込み、フランジ、またはサニタリ接続
プロセス温度:-40~+130 ℃(-40~+266 °F)、1時間まで150 ℃(302 °F)
測定範囲:-0.1/0~+40 MPa(-15/0~+6,000 psi)
精度:±0.1%、高精度バージョン:±0.075%
国際防爆認証、サニタリ認定、船級認定、SIL
利点
プロセス温度が著しく変動する場合においてもプロセス値を正確に測定
サニタリアプリケーションで小型のフラッシュマウントプロセス接続を使用することによりプロセスの安全性を保証
IEC 61508/IEC 61511に準拠のSIL2までのプロセス圧力モニタリングに対応
ディスプレイまたは電子モジュールの交換が簡単なモジュールコンセプト
メニューガイド方式の容易な設定。現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
シームレスかつ独立したシステム統合(HART/PA/FF)
-
マニホールド接続での圧力リーク試験可能
-
IO-Link通信
プラントのデジタル化をサポートするIO-Link通信
Lean セレクション
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Loading alternative products
成功事例
-
建設現場におけるサイロのレベル測定
Profibaustoffe Austria GmbH社が、サイロ内のバルク材料の監視を自動化して、「ジャスト・イン・タイム」方式での補充を実現した方法をご紹介します。
-
時間短縮、安全性向上
Returkraft社では、シンプルで効率的な手順で圧力伝送器のSILプルーフテストを実施しています。
-
CNGコンプレッサーでの最適な計測
エジプト政府は、液体燃料を天然ガスに置き換えることに取り組んでいます。そのために、2021年末までに国内のCNGステーションを306カ所から1000カ所に増やすことを目標に掲げていました。
-
-
-
-
特性
スマートかつ信頼性のある圧力伝送器。 ピエゾ計測セルおよびメタル溶接プロセス絶縁ダイアフラム。
-
供給電圧
4...20 mA HART
DC 11.5...45V (非防爆):
Ex ia: DC 11.5...30V
PROFIBUS PA:
DC 9...32 V (非防爆)
FOUNDATION フィールドバス:
DC 9...32 V (非防爆)
-
-
長期安定性
URLの0.1%/年
URLの0.2%/5年
URLの0.25%/10年
-
プロセス温度
-40~+130 °C
(-40~+266 °F)
+150 °C、1時間
(+302 °F、1時間)
-
-
計測セル
40 kPa...40 Mpa
(15psi...6000psi)
相対圧/絶対圧
-
-
-
-
-
プロセス接続
ネジ:
G1/2...G2, MNPT1/2...MNPT2
フランジ:
DN25...DN80,
ASME 1 1/2"...4",
-
サニタリ プロセス接続
トリクランプ
DIN11851
NEUMO
バリベント
SMS
DRD
-
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、
ロジウム>金メッキ
-
-
-
-
通信
4~20 mA
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
IO-Link
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、UK Ex
-
-
-
-
-
-
-
-
特性 / アプリケーション
スマートかつ信頼性の高い圧力伝送器、ピエゾ抵抗計測セルと溶接済みプロセス絶縁ダイアフラム付属
-
電源 / 通信
4 ..20 mA HART:
DC 11.5~45 V
Ex ia:DC 11.5~30 V
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
-
-
長期安定性
< URL/年の0.1%
URL/5年の0.2%
URL/10年の0.25%
-
周囲温度
-40°C...85°C
(-40°F...185°F)
-
-
-
-
-
プロセス接続
ネジ
フランジ (DIN、ASME、JIS)
サニタリ接続
トリクランプ ISO2852
-
-
通信
4~20 mA HART
PROFIBUS PA
FOUNDATIONフィールドバス
IO-Link
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI
-
-
設計認証
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
AD2000
-
-
-
-
-
-
アプリケーション限界
計測セル: 金属溶接
加圧する場合、2台の伝送器を用いての差圧計測が望ましい。上部圧力比監視 : 静圧式
最もダウンロードされているファイル
-
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
取扱説明書
プロセス圧力測定
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
16/10/2009
|
ファイルサイズ:
|
5.4 MB
|
ファイル名:
|
Ba385pja_1009_0212.pdf
|
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
30/07/2021
|
|
|
|
19/06/2020
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
15/09/2023
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2423-00.pdf
|
202 ドキュメント
-
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
|
EN
|
JA
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
30/07/2021
|
|
|
|
19/06/2020
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
15/09/2023
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
TI00426FJA_2423-00.pdf
|
-
Cerabar M
PMC51、PMP51 、PMP55
プロセス圧力測定
|
EN
|
JA
|
|
01/04/2024
|
|
|
|
22/08/2022
|
|
|
|
06/09/2021
|
|
|
|
01/04/2020
|
|
|
|
16/04/2019
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/08/2022
|
ファイルサイズ:
|
4.8 MB
|
ファイル名:
|
TI00436PJA_3122-00.pdf
|
-
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
取扱説明書
プロセス圧力測定
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
16/10/2009
|
ファイルサイズ:
|
5.4 MB
|
ファイル名:
|
Ba385pja_1009_0212.pdf
|
-
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M
Operating Instructions
PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
13/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
7.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00383PEN_0816.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
22/08/2022
|
|
|
|
31/07/2021
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
22/08/2022
|
ファイルサイズ:
|
2.6 MB
|
ファイル名:
|
BA02136PJA_0222-00.pdf
|
-
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
13/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
3.7 MB
|
ファイル名:
|
BA00382PJA_2016.pdf
|
-
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions
FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitter
|
EN
|
JA
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
17/08/2012
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
バージョン:
|
13/07/2016
|
ファイルサイズ:
|
7.8 MB
|
ファイル名:
|
BA00384PEN_0816.pdf
|
-
Cerabar M PMC51、PMP51、PMP55
プロセス圧力測定
FOUNDATION フィールドバス
|
EN
|
JA
|
|
30/09/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
30/09/2021
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
KA01032PJA_0621-00.pdf
|
-
Cerabar M PMC51、PMP51、PMP55
プロセス圧力測定
PROFIBUS PA
|
EN
|
JA
|
|
30/09/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
30/09/2021
|
ファイルサイズ:
|
1.7 MB
|
ファイル名:
|
KA01031PJA_0621-00.pdf
|
-
Cerabar M PMC51、PMP51、PMP55
プロセス圧力測定
アナログ
|
EN
|
JA
|
|
15/12/2021
|
|
|
|
13/07/2016
|
|
|
|
10/12/2014
|
|
|
|
11/06/2014
|
|
|
|
25/01/2012
|
|
|
|
言語:
|
日本語
|
バージョン:
|
15/12/2021
|
ファイルサイズ:
|
1.6 MB
|
ファイル名:
|
KA01036PJA_1821-00.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
アース端子 T14/T15/T17, F30/F31
-
ケーブルグランド M20 PA, Oリング VMQ
-
ケーブルグランド M20 PA, Oリング EPDM/PTFE
-
ケーブルグランド M20 金属, ガスケット
-
電線管口 G1/2, ガスケット, アダプタ
-
-
M12 plug, IO-Link, housing side
-
プラグ 2/7極, HAN7D, ガスケット
-
プラグバルブ, F30/F31, NBRシール
-
カバー F15 SUS316L相当, ガスケット
-
ガラス窓付カバー F15 SUS316L相当, ガスケット
-
PC窓付カバー F15, SUS316L相当, ガスケット
-
F15錠締,ガラス窓付カバー,SUS316L相当,ガスケット
-
F15 錠締め付カバー SUS316L相当, ガスケット
-
ガスケット 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5個
-
カバー F30/31/34 アルミニウム, ガスケット
-
カバー F30/31 アルミニウム, Ex d, ガスケット
-
ガラス窓付カバー F30/31/34 アルミニウム, ガスケット
-
ガラス窓付カバー F30/31 アルミニウム, Exd, ガスケット
-
シーリング EPDM, F30/31/34, T14/15, 5個
-
ディスプレイモジュールVU340, Cbar/Dbar/Dpilot M
-
電子部 FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55
-
ディスプレイホルダ Cbar/Dbar/Dpilot M
-
アナログディスプレイ VU340, Cbar, ブラケット
-
ケーブル PE, 80インチ, 分離型ハウジング FMXXX/PMXXX
-
ケーブル PE, L=5m, 分離型ハウジング
-
ケーブル PE, L=10m, 分離型ハウジング
-
ケーブル FEP, L=5m, 分離型ハウジング
-
シールキット PMPx1, PTP31B, FKM, 2個
-
フラットガスケット 18.5x23.9x1.5,FKM,5個
-
O-リング 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5個
-
O-リング 28,17x3,53 VMQ, FDA, USP, 3個
-
O-リング 28,17x3,53 EPDM, FDA, USP, 3個
-
-
-
M12プラグコネクタ, 100度, 5m ケーブル
-
取付セット Cerabar,Deltapilot,Levelflex
-
-
-
溶接アダプタ DRD DN50, 316L, 3.1
-
溶接アダプタG1/2, SUS316L相当, 3.1
-
溶接アダプタ G1/2, SUS316L相当, A DIN 3852
-
溶接アダプタ G1/2, SUS316L相当,3.1,A DIN3852
-
-
-
-
溶接アダプタ G1, SUS316L相当, 3.1
-
溶接アダプタ G1, d=60, 316L, 3.1
-
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当
-
溶接アダプタ G1-1/2, SUS316L相当, 3.1
-
-
溶接用ダミー, フランジ DRD DN50, 65mm
-
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。