仕様一覧
-
精度
標準:0.1%
高精度校正:0.075% -
プロセス温度
-40°C~130°C
(-40°F~266°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
60 MPa(9,000 psi)
-
圧力測定範囲
0.1~40 MPa
(15~6000 psi) -
主要接液部
SUS316L相当
-
最大測定距離
4000 m(13,123 ft)H2O
-
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、
ロジウム>金メッキ -
計測セル
40 kPa...40 Mpa
(15psi...6000psi)
相対圧/絶対圧
アプリケーション
Cerabar PMP51は、メタルダイアフラムを持つデジタル圧力伝送器です。サニタリ性が求められるアプリケーションにおけるプロセス圧力、液体やガスのレベル、容積、質量の測定に適しています。PMP51は最大40 MPaまでのアプリケーション用に設計されています。測定範囲を調整できるクイックセットアップによる簡単な設定でコストと時間を削減します。IEC·61508/IEC·61511準拠のSIL2アプリケーションに対応します。
シングルチャンバアルミニウムハウジングまたはステンレス(SUS 316L相当)ハウジングを選択可能。
プロセス接続:ネジ込み、フランジ、またはサニタリ接続
プロセス温度:-40~+130 ℃(-40~+266 °F)、1時間まで150 ℃(302 °F)
測定範囲:-0.1/0~+40 MPa(-15/0~+6,000 psi)
精度:±0.1%、高精度バージョン:±0.075%
国際防爆認証、サニタリ認定、船級認定、SIL
利点
プロセス温度が著しく変動する場合においてもプロセス値を正確に測定
サニタリアプリケーションで小型のフラッシュマウントプロセス接続を使用することによりプロセスの安全性を保証
IEC 61508/IEC 61511に準拠のSIL2までのプロセス圧力モニタリングに対応
ディスプレイまたは電子モジュールの交換が簡単なモジュールコンセプト
メニューガイド方式の容易な設定。現場表示器、4~20 mA HART、PROFIBUS PA、またはFOUNDATIONフィールドバスに対応
シームレスかつ独立したシステム統合(HART/PA/FF)
-
マニホールド接続での圧力リーク試験可能
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
旧機種
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5 -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitter -
-
-
取扱説明書(BA)
Cerabar M、Deltapilot M
圧力/静圧式
IO-LinkEN JA 22/08/202231/07/2021言語:
日本語
バージョン:
22/08/2022
ファイルサイズ:
2.6 MB
ファイル名:
BA02136PJA_0222-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Cerabar M PMC51、PMP51、PMP55
プロセス圧力測定
IO-LinkEN JA 22/08/202209/09/202101/07/2021言語:
日本語
バージョン:
22/08/2022
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
KA01522PJA_0222-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
M12 plug, IO-Link
Deltapilot M FMB50
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55EN JA 23/11/2022言語:
英語
バージョン:
23/11/2022
ファイルサイズ:
730.3 KB
ファイル名:
EA01457PEN_0122-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Cable separate version Installation Instructions
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S
EN JA 31/01/2017言語:
英語
バージョン:
31/01/2017
ファイルサイズ:
324.7 KB
ファイル名:
EA01192PA2_0117.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN JA 22/06/2015言語:
英語
バージョン:
22/06/2015
ファイルサイズ:
282.8 KB
ファイル名:
EA01131PA2_0115.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Electronics for Cerabar M, Deltapilot M Installation Instruction
CerabarM PMC51, PMP51, PMP55,
Deltapilot M FMB5xEN JA 30/09/201312/04/2012言語:
英語
バージョン:
30/09/2013
ファイルサイズ:
556.1 KB
ファイル名:
EA00016PA2_1313.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Harting plug HAN7D Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
EN JA 11/04/2012言語:
英語
バージョン:
11/04/2012
ファイルサイズ:
292.8 KB
ファイル名:
EA0006PA2_0810.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN JA 08/08/201623/07/201507/04/2015言語:
英語
バージョン:
08/08/2016
ファイルサイズ:
205.3 KB
ファイル名:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Plug 3-pole, M12/M20 Installation instruction
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
EN JA 25/04/2012言語:
英語
バージョン:
25/04/2012
ファイルサイズ:
596.1 KB
ファイル名:
EA00060PA2_0112.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Display module VU340 Installation instruction
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN JA 12/04/2012言語:
英語
バージョン:
12/04/2012
ファイルサイズ:
233.2 KB
ファイル名:
EA0015P-a2_0909.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
II 3 G Ex ic IIC Gc言語:
英語
バージョン:
11/10/2021
ファイルサイズ:
395.5 KB
ファイル名:
XA02715PEN_0121-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
II 1/2 G Ex ia IIC Ga/Gb
II 1/2 D Ex ia IIIC Da/Db言語:
英語
バージョン:
25/04/2022
ファイルサイズ:
400.3 KB
ファイル名:
XA02714PEN_0122-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
II 3 G Ex ec IIC Gc言語:
英語
バージョン:
22/11/2021
ファイルサイズ:
385 KB
ファイル名:
XA02793PEN_0121-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Instructions Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Ex ic IIC T6...T4 Gc
Ex ic IIC T6...T3 Gc
IECEx KEM 09.0016EN JA 18/07/201331/12/201001/05/2009言語:
英語
バージョン:
18/07/2013
ファイルサイズ:
105.8 KB
ファイル名:
XA00488PEN_1413.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Cerabar M PMP51, PMP55
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
II1/2 G Ex ia IIC Ga/Gb
II 2 G Ex db IIC GbEN JA 04/04/202211/08/201414/11/201201/03/2010言語:
英語
バージョン:
04/04/2022
ファイルサイズ:
413.9 KB
ファイル名:
XA00504PEN_1622-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Instructions Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Intrinsically safe
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D, Class II, Div. 1, Groups E, F, G,
Class III; Ex ia IIC T6
Suitable for Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, Class II, Div. 1,
Groups E, F, G;
Hazardous location installationEN JA 10/04/201709/07/201431/03/2011言語:
英語
バージョン:
10/04/2017
ファイルサイズ:
464.9 KB
ファイル名:
XA00558PEN_0317.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Instructions Cerabar M PMP51, PMP55
Intrinsically safe
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D, Class II, Div. 1, Groups E, F, G,
Class III;
Ex ia IIC T6
Explosionprooffor Class I, Div. 1, Groups B, C, D
IS / XPEN JA 10/04/201709/07/201431/03/2011言語:
英語
バージョン:
10/04/2017
ファイルサイズ:
462.4 KB
ファイル名:
XA00561PEN_0317.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Instructions Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
FM
IS
Class I, II, III, Div. 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;
Division 2 and Zone 2 installation
Nonincendive, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;
Class II, III installation
DIP for Class II, III, Div. 1, Groups E, F, GEN JA 27/03/201724/06/201421/03/2011言語:
英語
バージョン:
27/03/2017
ファイルサイズ:
465.9 KB
ファイル名:
XA00563PEN_1517.pdf
-