キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Cerabar PMP51 - ゲージ/絶対圧力伝送器

ゲージ/絶対圧力伝送器
Cerabar PMP51

完全溶接のメタルセンサ搭載のデジタル圧力伝送器で、気体、蒸気、液体の測定に適しています。

PMP51
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    絶対圧及びゲージ圧

  • 特性

    スマートかつ信頼性のある圧力伝送器。 ピエゾ計測セルおよびメタル溶接プロセス絶縁ダイアフラム。

  • 供給電圧

    4...20 mA HART
    DC 11.5...45V (非防爆):
    Ex ia: DC 11.5...30V
    PROFIBUS PA:
    DC 9...32 V (非防爆)
    FOUNDATION フィールドバス:
    DC 9...32 V (非防爆)

  • 基準精度

    標準 0.1%
    高精度校正 0.075%

  • 長期安定性

    URLの0.1%/年
    URLの0.2%/5年
    URLの0.25%/10年

  • プロセス温度

    -40~+130 °C
    (-40~+266 °F)
    +150 °C、1時間
    (+302 °F、1時間)

  • 周囲温度

    -40~+85 °C
    (-40~+185 °F)

  • 計測セル

    40 kPa...40 Mpa
    (15psi...6000psi)
    相対圧/絶対圧

  • 最小キャリブレーションスパン

    2 kPa(0.3 psi)

  • 真空抵抗

    1 kPa(0.15 psi)

  • 最大ターンダウン

    20:1

  • 最大過圧リミット

    60 MPa(9000 psi)

  • プロセス接続

    ネジ:
    G1/2...G2, MNPT1/2...MNPT2
    フランジ:
    DN25...DN80,
    ASME 1 1/2"...4",

  • サニタリ プロセス接続

    トリクランプ
    DIN11851
    NEUMO
    バリベント
    SMS
    DRD

  • プロセスメンブレンの材質

    SUS 316L相当、アロイC、
    ロジウム>金メッキ

  • ガスケットの材質

    なし、溶接測定セル

  • 封入液

    シリコンオイル、
    不活性油

  • ハウジングの材質

    ダイキャストアルミニウム、
    SUS316L相当

  • 通信 

    4~20 mA
    4~20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATIONフィールドバス
    IO-Link

  • 規格適合証明書/認証

    ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI、UK Ex

  • 安全認証

    SIL

  • 設計認証

    EN10204-3.1
    NACE MR0175

  • 衛生規格適合証明書

    3A、EHEDG
    CoC ASME-BPE

  • 船級認定

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • 飲料水認証

    NSF

  • 後継機種

    PMP51B

  • 測定原理

    絶対圧及びゲージ圧

  • 特性 / アプリケーション

    スマートかつ信頼性の高い圧力伝送器、ピエゾ抵抗計測セルと溶接済みプロセス絶縁ダイアフラム付属

  • 電源 / 通信

    4 ..20 mA HART:
    DC 11.5~45 V
    Ex ia:DC 11.5~30 V
    PROFIBUS PA
    FOUNDATIONフィールドバス

  • 精度

    標準:0.1%
    高精度校正:0.075%

  • 長期安定性

    < URL/年の0.1%
    URL/5年の0.2%
    URL/10年の0.25%

  • 周囲温度

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • プロセス温度

    -40°C~130°C
    (-40°F~266°F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    60 MPa(9,000 psi)

  • 圧力測定範囲

    0.1~40 MPa
    (15~6000 psi)

  • 主要接液部

    SUS316L相当

  • プロセス接続

    ネジ
    フランジ (DIN、ASME、JIS)
    サニタリ接続
    トリクランプ ISO2852

  • 最大測定距離

    4000 m(13,123 ft)H2O

  • 通信 

    4~20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATIONフィールドバス
    IO-Link

  • 規格適合証明書/認証

    ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、INMETRO、NEPSI

  • 安全認証

    SIL

  • 設計認証

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103
    AD2000

  • 衛生規格適合証明書

    3A、EHEDG
    CoC ASME-BPE

  • 船級認定

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • 飲料水認証

    NSF

  • 選択項目

    現場表示器

  • 後継機種

    PMP51B

  • アプリケーション限界

    計測セル: 金属溶接
    加圧する場合、2台の伝送器を用いての差圧計測が望ましい。上部圧力比監視 : 静圧式