キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Cerabar PMP71B - 圧力伝送器

Cerabar PMP71B - 圧力伝送器

インテリジェントな圧力伝送器 - プロセスの中断なく、その状態を検証することが可能

PMP71B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    絶対圧及びゲージ圧

  • 特性

    メタルダイアフラム付き圧力伝送器。
    ダイアフラムシール付き選択可。
    プロセスの中断なく機器の状態を検証可能。
    直感的でわかりやすいウィザードを使用した設定、プルーフテスト、検証。

  • 供給電圧

    4~20 mA HART
    Ex d、Ex e、非防爆:
    DC 10.5~35 V:
    Ex i:DC 10.5~30 V

  • 基準精度

    標準:
    最高0.05 %
    高精度校正:
    最高0.025 %

  • 長期安定性

    URLの0.05 %/年
    URLの0.07 %/5年
    URLの0.10 %/10年

  • プロセス温度

    標準:
    -40°C~+125°C
    (-40°F~+257°F)
    ダイアフラムシール:
    -70°C~+400°C
    (-94°F~+752°F)

  • 周囲温度

    -60~+80 °C
    (-76~+185 °F)

  • 計測セル

    40 kPa~70 MPa
    (6~10,500 psi)

  • 最小キャリブレーションスパン

    0.5 kPa(0.075 psi)

  • 真空抵抗

    0.5 kPa(0.725 psi)

  • 最大ターンダウン

    100:1

  • 最大過圧リミット

    280 MPa(40,600 psi)

  • プロセス接続

    ネジ:
    G1/2~G2、R1/2、MNPT3/4~MNPT2、
    FNPT1/2、R1/2、
    フランジ:
    DN25~DN100、
    NPS 1~4"
    サンドイッチフランジ:2~4"、DN50~DN100

  • プロセスメンブレンの材質

    SUS 316L相当、アロイC、
    タンタル、モネル、
    PTFE、
    金メッキ

  • ガスケットの材質

    PTFE

  • 封入液

    シリコンオイル、不活性オイル、
    植物オイル、
    高温用/低温用オイル

  • ハウジングの材質

    アルミニウム、
    SUS 316L相当

  • 通信 

    4~20 mA HART
    PROFINET Ethernet-APL対応
    Bluetooth® ワイヤレス技術およびアプリ(オプション)

  • 規格適合証明書/認証

    ATEX、CSA、IECEx、JPN Ex、INMETRO、NEPSI、UK Ex

  • 安全認証

    SIL

  • 設計認証

    EN10204-3.1、
    NACE MR0103、
    NACE MR0175

  • 船級認定

    船級認定

  • 飲料水認証

    NSF

  • 特徴

    Heartbeat Technology、
    SmartBlueアプリによるBluetooth®経由の操作およびメンテナンス、
    LEDモジュール、
    RFIDタグにより識別が容易、
    プラグアンドプレイ機能
    HistoROM

  • 測定原理

    絶対圧及びゲージ圧

  • 特性 / アプリケーション

    メタルダイアフラム付き圧力伝送器。
    ダイアフラムシール付き選択可。
    プロセスの中断なく機器の状態を検証可能。
    直感的でわかりやすいウィザードを使用した設定、プルーフテスト、検証。

  • 特徴

    Heartbeat Technology、
    SmartBlueアプリによるBluetooth®経由の操作およびメンテナンス、
    LEDモジュール、
    RFIDタグにより識別が容易、
    プラグアンドプレイ機能
    HistoROM

  • 電源 / 通信

    Ex d、Ex e、非防爆:
    DC 10.5~35 V
    Ex i:DC 10.5~30 V

  • 精度

    標準:
    最高0.05 %
    高精度校正:
    最高0.025 %

  • 長期安定性

    URLの0.05 %/年
    URLの0.07 %/5年
    URLの0.10 %/10年

  • 周囲温度

    -60~+80 °C
    (-76~+185 °F)

  • プロセス温度

    標準:
    -40~+125 °C
    (-40~+257 °F)
    ダイアフラムシール:
    -40~+400 °C
    (-40~+752 °F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    70 MPa
    (10,500 psi)

  • 圧力測定範囲

    40 kPa~70 MPa
    (1.5~10,500 psi)

  • 主要接液部

    SUS 316L相当、アロイC、
    タンタル、モネル、
    PTFE、金メッキ

  • プロセス接続

    ネジ:
    G1/2~G2、R1/2、MNPT3/4~MNPT2、
    FNPT1/2、R1/2、
    フランジ:
    DN25~DN100、
    NPS 1~4"
    サンドイッチフランジ:2~4"、DN50~DN100

  • 最大測定距離

    7000 m (22,966 ft) H2O

  • 通信 

    4~20 mA HART
    PROFINET Ethernet-APL対応
    Bluetooth® ワイヤレス技術およびアプリ(オプション)

  • 規格適合証明書/認証

    ATEX、IEC Ex、CSA C/US、NEPSI

  • 安全認証

    SIL

  • 設計認証

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175、
    NACE MR0103

  • 船級認定

    船級認定

  • 飲料水認証

    NSF

  • 計測に関する認定および認証

    MID

  • 選択項目

    タッチコントロールディスプレイ
    ダイアフラムシール

  • アプリケーション限界

    測定セル:金属
    溶接
    加圧する場合、
    2台の圧力伝送器
    (差圧伝送器)を
    使用した差圧測定を
    推奨。上部
    圧力比監視:
    静圧