-
技術仕様書(TI)
TI Cerabar PMC71B
|
日本語版 - 08/2025 |
液体または気体のプロセス圧力およびレベル測定 4~20mA HART、PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
標準:
最高0.05 %
高精度校正:
最高0.025 %
-40~+150 °C
(-40~+302 °F)
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
Ceraphireセラミック
FKM、EPDM、HNBR、
Perlast、カルレッツ、ケムラッツ
セラミック
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
この伝送器は、新世代のCerabarです。この機器は堅牢性が高く、タブレット端末のアプリ、および安全なBluetooth接続を介してリモートで制御できます。これにより、状態監視保全も可能になります。
ソフトウェアは、シンプルな取扱いが実現するように設計されています。直観的なウィザードにより、機器の設定、プルーフテスト、検証のガイドが行われます。
Heartbeat Technologyは、望まれない異常(例:ループ特性の変化)を検出するための検証機能と監視機能を提供します。
圧力測定範囲:最大4 MPa(600 psi)
完全真空耐性:最高+150°C(302°F)プロセス温度
精度:最高+/- 0.025%
Heartbeat Technologyを使用すると、プロセスの実行中に機器状態の検証が可能
機器ステータスのシンプルな表示 - 診断メッセージが発生すると、表示が緑から赤に切り替わる
体系的なエラーの減少 - エラーのないSIL設定および機器のガイド付きプルーフテスト
SmartBlueアプリを使用して、アクセスしにくいプロセスエリア内にある機器のワイヤレス制御が可能
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
プロセス圧力測定
PROFIBUS PA
| EN | JA | ||
|
14/08/2025
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
14/08/2025 |
|
ファイルサイズ: |
2.9 MB |
|
ファイル名: |
BA02526PJA_0125-00.pdf |
プロセス圧力測定
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | JA | ||
|
01/08/2025
|
|
|
|
|
18/07/2025
|
|
|
|
|
16/03/2023
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
01/08/2025 |
|
ファイルサイズ: |
4 MB |
|
ファイル名: |
BA02227PJA_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | JA | ||
|
01/08/2025
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
01/08/2025 |
|
ファイルサイズ: |
1.1 MB |
|
ファイル名: |
GP01244PEN_0125-00.pdf |
プロセス圧力測定
HART
| EN | JA | ||
|
30/03/2021
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
30/03/2021 |
|
ファイルサイズ: |
1.6 MB |
|
ファイル名: |
GP01161PJA_0121-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APL
| EN | JA | ||
|
16/03/2023
|
|
|
|
言語: |
英語 |
|
バージョン: |
16/03/2023 |
|
ファイルサイズ: |
1.3 MB |
|
ファイル名: |
GP01192PEN_0122-00.pdf |
プロセス圧力測定
HART
| EN | JA | ||
|
26/03/2024
|
|
|
|
|
30/03/2021
|
|
|
|
|
30/10/2020
|
|
|
|
言語: |
日本語 |
|
バージョン: |
30/03/2021 |
|
ファイルサイズ: |
1.5 MB |
|
ファイル名: |
GP01149PJA_0221-00.pdf |