F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
精度
0.075% 個別センサ、
"PLATINUM"(高精度) 0.05% 個別センサ
プロセス温度
–25...+150°C
(–13...+302°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
6 MPa
圧力測定範囲
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
プロセスメンブレンの材質
セラミック
SUS316L相当、アロイC
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
精度
0.075% 個別センサ,
"PLATINUM"(高精度) 0.05% 個別センサ
プロセス温度
–40...+125°C
(–40 ... +257°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
16 MPa (2400 psi)
圧力測定範囲
40 kPa...4 Mpa
(15psi...6000psi)
主要接液部
SUS316L相当、アロイ C
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
計測セル
40 kPa...4 Mpa
(15psi...6000psi)
製品の段階的廃止 - 後継製品を表示
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
PMD55
製品名
差圧伝送器
Deltabar PMD55
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
精度
0.1%
"高精度校正" 0.075%
プロセス温度
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F)
圧力測定範囲
10mbar...40bar
(0.15...580psi)
主要接液部
SUS316L相当
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC
計測セル
1 kPa~4 MPa
(0.15~580 psi)
精度
標準:
最高0.075 %
高精度校正:
最高0.055 %
プロセス温度
-40~+110 °C(-40~+230 °F)
測定範囲
1 kPa~4 MPa
(0.15 psi~600 psi)
圧力測定範囲
1 kPa~4 MPa (0.15 psi~600 psi)
測定物のプロセス温度
-40~+110°C
(-40~+230°F)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC
プロセスメンブレンの材質
316L, AlloyC,
Gold
接液部材質
SUS316L相当、アロイ
計測セル
1 kPa~4 MPa(0.15~600 psi)
製品の段階的廃止 - 後継製品を表示
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
PMD75
製品名
差圧伝送器
Deltabar PMD75
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
精度
標準: 0.05%
高精度: 最大 0.035%
プロセス温度
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F)
圧力測定範囲
1 kPa~25 MPa
(0.15~3750 psi)
主要接液部
アロイ C276
SUS316L相当
モネル
タンタル
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、
ゴールド-ロジウム
計測セル
1 kPa~25 MPa
(0.15~3750 psi)
最大測定誤差
標準:
最高 0.05 %
高精度校正:
最高 0.035 %
精度
標準:
最高0.05 %
高精度校正:
最高0.035 %
プロセス温度
-40~+110 °C
(-40~+230 °F)
測定範囲
1 kPa~25 MPa
(0.15 psi~3750 psi)
圧力測定範囲
1 kPa~25 MPa
(0.15 psi~3750 psi)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル、
金メッキ
最大プロセス圧力
42 MPa(6300 psi)
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、
モネル、
金メッキ
接液部材質
SUS316L相当、
アロイC、
タンタル、
モネル、
金メッキ
計測セル
1 kPa~25 MPa
(0.15 psi~3750 psi)
製品の段階的廃止 - 後継製品を表示
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
FMD78
製品名
差圧伝送器
Deltabar FMD78
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
精度
0.075% + ダイアフラムシールによる影響
プロセス温度
-40~+400 °C
(-40~+752 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
16 MPa (2400 psi)
圧力測定範囲
10 kPa...4 MPa
(1.5psi ... 600 psi)
主要接液部
アロイ C276
SUS316L相当
モネル
タンタル
最大測定距離
400m H2O
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、
ゴールド-ラジウム
PTFE
計測セル
10 kPa~4 MPa
(40 inH2O~600 psi)
精度
標準:
最大 0.065 %
高精度校正:
最大 0.055 %
プロセス温度
-40°C~+110°C
(-40°F~+230°F)
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、金メッキ
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.45 psi~580 psi)
製品の段階的廃止 - 後継製品を表示
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
FMD77
製品名
差圧伝送器
Deltabar FMD77
製品ステータス
In phase out
生産終了日
12/2024
受注停止
6/2027
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
7/2030
修理期間
7/2030
メンテナンス方法
精度
0.075% + ダイアフラムシールによる影響
プロセス温度
-40°C...400°C
(-40°F...752°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
16 MPa (2400 psi)
圧力測定範囲
10 kPa ... 1.6 MPa
(1.5psi...230 psi)
主要接液部
アロイ C276
SUS316L相当
モネル
タンタル
最大測定距離
160m H2O
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当、アロイC、
タンタル、
ゴールド-ラジウム、
PTFE
計測セル
10 kPa~1.6 MPa
(40 inH2O~240 psi)
精度
標準:
最高0.1 %
プロセス温度
-40~+400 °C
(-40~+752 °F)
圧力測定範囲
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
主要接液部
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、モネル
PTFE、金メッキ
プロセスメンブレンの材質
SUS 316L相当、アロイC、
タンタル、
モネル
PTFE
金メッキ
計測セル
10 kPa~4 MPa
(1.5~600 psi)
アプリケーションに応じた製品選定
Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様のニーズに合った適切な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを検索できます。Applicatorは、お客様のアプリケーション分野に応じた個別の製品選定に役立ちます。
さまざまな産業の幅広いアプリケーションにおける採用実績:差圧伝送器との組み合わせにより、気体、蒸気、液体の連続流量測定が可能になります。これらの伝送器は、標準アプリケーション、ならびにプロセス圧力やプロセス温度の高いアプリケーションの両方で、あらゆるタイプの測定物に最適です。
測定原理
流量測定は、単位時間あたりに配管を流れる量を特定するために使用されます。差圧を利用した流量の測定は、差圧伝送器を使用して行われます。差圧伝送器には、オリフィス、ピトー管、またはベンチュリ管が含まれます。これを配管に設置した場合に差圧が発生し、差圧は差圧伝送器を使用して測定されます。流量は、この測定値から差圧伝送器内で計算されます。
特長
- 流量、レベル、フィルタアプリケーション用のユニバーサル差圧伝送器
- 圧力試験済みバルブブロックを取付け済み
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。