キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
コリオリ流量計 - Proline Cubemass C 300 / 8C3B

Proline Cubemass C 300
コリオリ流量計

一体型でアクセスしやすい変換器を備えた小流量向けの超小型流量計

8C3B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    一体型でアクセスしやすい変換器を備えた小流量向けのコンパクトセンサ.
    小流量の液体および気体の高精度測定.

  • センサの特長

    省スペース設置に対応するコンパクトなシングルチューブ設計. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). スキッドに最適な軽量センサ.
    呼び口径:1~6 mm(¹⁄₂₄ ~ ¹⁄₄"). プロセス圧力:最大40 MPa(5800 psi). 最高プロセス温度:+205 °C(+401 °F).

  • 変換器の特長

    プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能.

  • 呼び口径レンジ

    1~6 mm (¹⁄₂₄~¹⁄₄")

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当)
    接続: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当)

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.10 % 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm3

  • 測定範囲

    0~1000 kg/h (0~37 lb/min)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300、10K、40 MPa (5800 psi)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+205 °C (–58~+401 °F)

  • 周囲温度レンジ

    標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
    オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    1.4301 (SUS304相当)、耐食性

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当

  • 保護等級

    IP66/67、type 4X 容器

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能
    分離ディスプレイを使用可能

  • 出力

    3出力:
    4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
    二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
    リレー出力

  • 入力

    ステータス入力
    4-20 mA 入力

  • デジタル通信

    HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA

  • 電源

    DC 24 V
    AC 100~230 V
    AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)

  • 防爆認証

    ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex

  • 製品の安全性

    CE、C-tick、EAC マーキング

  • 機能安全性

    IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応

  • 圧力認定と認証

    CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    一体型でアクセスしやすい変換器を備えた小流量向けのコンパクトセンサ.
    小流量の液体および気体の高精度測定.

  • センサの特長

    省スペース設置に対応するコンパクトなシングルチューブ設計. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). スキッドに最適な軽量センサ.
    呼び口径:1~6 mm(¹⁄₂₄ ~ ¹⁄₄"). プロセス圧力:最大40 MPa(5800 psi). 最高プロセス温度:+205 °C(+401 °F).

  • 変換器の特長

    プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能.

  • 呼び口径レンジ

    呼び口径:1~6 mm( ~ ")

  • 接液部材質

    計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当)
    接続:1.4539(SUS 890L相当);1.4404(SUS 316または316L相当)

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.10 %
    体積流量(液体):±0.10 %
    質量流量(気体、タンタルのみ):±0.50 %
    密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~1000 kg/h(0~37 lb/min)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300、10K、40 MPa(5800 psi)

  • 測定物のプロセス温度

    タンタル: –50~+150 °C (–58~+302 °F)
    ジルコニウム: –50~+205 °C (–58~+401 °F)

  • 周囲温度レンジ

    標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
    オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    1.4301 (SUS304相当)、耐食性

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当

  • 保護等級

    IP66/67、type 4X 容器

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能
    分離ディスプレイを使用可能"

  • 出力

    3出力:
    4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
    二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
    リレー出力

  • 入力

    ステータス入力
    4-20 mA 入力

  • デジタル通信

    HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA

  • 電源

    DC 24 V
    AC 100~230 V
    AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)

  • 防爆認証

    ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex

  • 製品の安全性

    CE、C-tick、EAC マーキング

  • 機能安全性

    IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応

  • 圧力認定と認証

    PED、CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    一体型でアクセスしやすい変換器を備えた小流量向けのコンパクトセンサ.
    小流量の液体および気体の高精度測定.

  • センサの特長

    省スペース設置に対応するコンパクトなシングルチューブ設計. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). スキッドに最適な軽量センサ.
    呼び口径:1~6 mm(¹⁄₂₄ ~ ¹⁄₄"). プロセス圧力:最大40 MPa(5800 psi). 最高プロセス温度:+205 °C(+401 °F).

  • 変換器の特長

    プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能.

  • 呼び口径レンジ

    呼び口径1~6 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₄")

  • 接液部材質

    計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当)
    接続:1.4539(SUS 890L相当);1.4404(SUS 316または316L相当)

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.10 % 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm3

  • 測定範囲

    0~1000 kg/h(0~37 lb/min)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300、10K、40 MPa(5800 psi)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+205 °C(–58~+401 °F)

  • 周囲温度レンジ

    標準:–40~+60 °C(–40~+140 °F)
    オプション:–50~+60 °C(–58~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    1.4301(SUS 304相当)、耐食性

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当

  • 保護等級

    IP66/67、Type 4X容器

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能
    分離ディスプレイを使用可能

  • 出力

    3出力:
    4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
    二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
    リレー出力

  • 入力

    ステータス入力
    4~20 mA入力

  • デジタル通信

    HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA

  • 電源

    DC 24 V
    AC 100~230 V
    AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)

  • 防爆認証

    ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex

  • 製品の安全性

    CE、C-Tick、EAC マーキング

  • 機能安全性

    IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応

  • 圧力認定と認証

    CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明