2 文字以上を入力して検索を開始してください。

コンパクトな蒸気/水質分析システム(SWAS)

水/蒸気ラインの信頼性の高い安全なモニタリングを実現するコンパクトなSWASパネルソリューション

SWAS Compactは、水質の効率的な監視を実現するための工業用蒸気発生器向けのソリューションであり、お使いのシステムにぴったりと収まる省スペース型となっています。サンプル調製システム、陽イオン交換器、および、pH、導電率、溶存酸素の各センサが接続されたLiquiline変換器で構成されます。SWAS Compactは、腐食と剥離を最小限に抑え、それによって、費用のかかかる全プラント部品の修理や交換を最小限にとどめます。そして、プラントのダウンタイムによる生産量低減を防ぎます。

水/蒸気ラインの信頼性の高い安全なモニタリングを実現するコンパクトなSWASパネルソリューション。 ©Endress+Hauser

特長   

  • SWAS Compactは、少量のサンプルでも信頼性が高く正確な測定結果を提供可能

  • 腐食や付着物の形成からボイラーや熱交換器を保護

  • コンパクトなデザインとターンキー方式により、既存の水/蒸気ラインへの統合が容易

  • 最大8個のセンサをLiquilineマルチチャンネル変換器に接続可能

容易なメンテナンス、ダウンタイムを短縮

SWAS Compactには、Liquilineマルチパラメータ変換器を組み込むことが可能です。Memosens技術により事前に校正されたセンサを使用できるため、プロセス内の作業時間が大幅に短縮されます。統合されたpH値の演算機能により、正確なpH調整が実現するとともに、陽イオン交換器の残存寿命期間を計算することで予測メンテナンスが可能になります。サンプルの温度が高すぎる場合は、システムの自動停止により最大のプロセス安全性が保証されます。

すべての重要なパラメータを測定

  • pH/ORP

  • 溶存酸素

  • 導電率(全伝導率、陽イオン伝導率、微分伝導率)

適用分野  

SWAS Compactは、幅広い産業のユーティリティにおいて蒸気品質や水質をモニタリングします。

  • 電力・エネルギー産業

  • 食品 & 飲料産業

  • 化学産業

  • 鉱業、鉱物および金属産業

主に以下のアプリケーションで使用されます:

  • ボイラー用水

  • 蒸気および復水分析

  • ボイラー水

ダウンロード