キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
水素およびCCUSエコシステム

CCUSアプリケーション用のH2O、H2S、O2測定

当社の完全なソリューションは、お客様が重要な測定基準の測定を改善して、カーボンフットプリントの目標を達成するために貢献します。

国連気候変動枠組条約で定められた、世界の二酸化炭素排出量を2030年までに45%削減し(2010年のレベルと比較して)、2050年までに実質ゼロにするという明確な目標を達成するには、革新的な測定技術が必要です。CCUSは、この目標の達成に役立つアプローチです。CCUSには、化石燃料発電や工業汚染源(または大気)からCO2を分離し、再利用または永続的な深地層貯留のために輸送することが含まれます。

利点

  • CO2プロセスおよびパイプラインにおける信頼性の高いH2O、H2S、O2分析

  • 耐久性に優れた設計と実証済みの信頼性により、機器の高い可用性を実現

  • 主要なCCUS測定点における安全性、プロセス制御、品質検証の向上

  • 無干渉での正確なリアルタイム測定

  • ASTM試験方法および国際的な危険場所認証に対応

CCUS測定の課題

CO2パイプラインは腐食しやすく、H2O、H2S、O2の存在により、この腐食プロセスが加速される可能性があります。これらの不純物のレベルを監視することは、パイプライン事業者が炭素の除去を管理し、CO2が品質基準を満たしていることを確認するために役立ちます。持続的な完全性を確保するためには、CO2パイプライン内のH2O、H2S、O2汚染物質を検出する継続的な分析が必要です。

CO2の輸送および貯留

CO2を圧縮してパイプラインで輸送する前に、腐食や氷の生成を防ぐために脱水する必要があります。水分測定により効率的な脱水が保証されます。コンプレッサステーションでの結露や腐食を防止するために、圧縮中の確実な水分測定も重要です。持続的な完全性を確保するためには、CO2パイプライン内のH2O、H2S、O2汚染物質を検出する継続的な分析が必要です。

Endress+Hauserのソリューション

Endress+HauserのTDLASおよびQFアナライザは、グローバルなCCUSアプリケーションにおいて信頼性の高い、リアルタイムの非接触式測定を可能にします。TDLASアナライザは、アミンスイートニング中に、CO2流体中のH2Sを正確に測定し、品質検証と水分量のチェックを行います。CO2パイプライン輸送の場合、TDLASアナライザはリアルタイム分析を提供し、QFアナライザはO2の漏れを検出して腐食を防止します。これらは、速度、精度、安定性、メンテナンスの点で他の製品よりも非常に優れた成果をもたらします。

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。