2線式 高精度微少流量計 Proline Promass A200
添加剤等の流量測定に最適なコリオリ流量計
公開日: 23.12.2019
広いレンジアビリティ、最高クラスの精度
Promass Aセンサシステムは「ショックアブソーバー」として機能するベースプレートに取り付けられており、コリオリ測定システムは外部の配管の振動や配管にかかる力から効果的に保護されています。また、計測チューブの振動周波数が非常に高く、振動の挙動は完全にバランスが保たれています。
マルチパラメータセンシング
Prmass A は、Proline Promass シリーズに共通のユニークな多機能性を備えており、質量流量の他、体積流量、密度、温度の同時測定が可能です。
Heartbeat Technologyにより、操業の安全性を向上
Heartbeat Technologyによる恒久的な自己診断機能により、TÜVで証明された度量衡学的にトレース可能な機器検証をプロセスを中断せずに実行できます。これにより、プラントの複雑さと危険性が軽減され、信頼性と可用性が向上します。Promass A計測システムはIEC 61508(SIL)に準拠して開発されており、安全関連アプリケーションでの使用も推奨されています。