キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

視程測定装置

道路、トンネル、航路の視程測定

視程測定装置のヘッダー画像
2 製品
並べ替え:
フィルタ

視程測定装置

Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。

視程測定装置について

視程測定装置は、道路、航路、気象観測所において標準視程を検出します。さらにトンネル内で視認性を測定します。視程測定装置は、霧を光路内の葉や他の植物部分または光学の汚れから確実に区別し、測定することができます。頑強な筐体および長いメンテナンス間隔により、本測定装置は屋外での使用に理想的です。

60年以上にわたるトンネルの専門知識と未来への展望

道路の交通密度が増加するにつれて、道路とトンネルの利用者の安全性を向上させるとともに、トンネルの利用可能性を高める方法を見つけることが将来的に重要になります。弊社は60年にわたり、道路やトンネルの事業者がこの課題に取り組むために支援しており、通常運用時の視程や大気質の測定だけでなく、緊急事態での気流測定や煙検知のための革新的な製品も提供しています。

トンネル内の安全運転 - 最初から最後まで

弊社のトンネルセンサの製品ラインナップは、市街トンネル、陸上トンネル、鉄道・地下鉄のトンネル用に設計されています。通常運用時から緊急事態まで、弊社はほぼすべてのトンネル監視アプリケーションをワンストップで提供します。

以下の測定に対応:

  • 気流:速度および方向
  • 大気質:一酸化炭素CO、一酸化窒素NO、二酸化窒素NO2
  • 霧監視:視程
  • 視界:K値
  • 交通安全:overheight detection (車両の高さ超過検知)
  • 早期火災検知:煙

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Traffic sensors PDF, 4.2 MB
Traffic and tunnel safety solutions for reliable smoke detection, air quality, visual range and overheight measurement.
download icon ダウンロード