粒子計測機器
排出ガスおよび室内空気中の粒子の監視
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
New
比較する
Process temperature
-40 °C ... +220 °C
Measuring range
Scattered light intensity: 0 ... 7.5 mg/m3 / 0 ... 3,000 mg/m3 Measuring ranges freely selectable; nine measuring ranges pre-configured (0 ... 7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000 mg/m3)
Conformities
TÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Process temperature
–40 °C ... +600 °C
Conformities
Approved for plants requiring approval 2001/80/EC (13. BImSchV) 2000/76/EC (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
Process temperature
–40 °C ... +600 °C
Conformities
TUEV type-examination China's EPA compliant DNV Maritime type approval
Measured variables
Scattered light intensity, dust concentration (after gravimetric comparison measurement)
Process temperature
Standard version DHSP-T2xx: –40 °C ... +220 °C High temperature version DHSP-T2xx: –40 °C ... +400 °C
Device version
Ex-3K Ex-2K Device version for Ex zone 2/22 or 1/21
Measured variables
Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration
Process temperature
–40 °C ... +600 °C
Measuring range
Transmittance: 100 ... 80 % / 100 ... 0 % Opacity: 0 ... 20 % / 0 ... 100 % Relative opacity: 0 ... 20 % / 0 ... 100 % Extinction: 0 ... 0.1 / 0 ... 2 Dust concentration: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³ The measurement depends on measuring distance and dust properties
Measured variables
Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration
Process temperature
–40 °C ... +600 °C
Measuring range
Transmittance :100 ... 50 % / 100 ... 0 % Opacity: 0 ... + 50 % / 0 ... 100 % Relative opacity: 0 ... + 50 % / 0 ... 100 % Extinction: 0 ... + 0.3 / 0 ... 1 Dust concentration: 0 ... + 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³ The measurement depends on measuring distance and dust properties
Measured variables
Transmittance, opacity, relative opacity, extinction, dust concentration
Process temperature
–40 °C ... +600 °C
Measuring range
Transmittance: 100 ... 90 % / 100 ... 0 % Opacity: 0 ... 10 % / 0 ... 100 % Relative opacity: 0 ... 10 % / 0 ... 100 % Extinction: 0 ... 0.045 / 0 ... 2 Dust concentration: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³ The measurement depends on measuring distance and dust properties
粒子計測機器
Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。
持続可能な環境保護には、排出される粉塵や粒子の検出と正確な測定が必要です。これは、特に工業プラントから出る粉塵粒子が人々や自然地域に重大な影響を及ぼすためです。室内空気中の粒子の監視についても、重要性が高まっています。弊社は小規模から大規模の測定範囲や各種ガス導管径に対応する包括的な製品ラインナップにより、ウェットガス中の粉塵測定など、困難な測定作業にも適切なソリューションを提供します。もちろん、適合性試験済みの機器や、ゼロ点および基準点の自動テスト機能付きの機器もあります。一部の機器では、汚れ監視や自動自己調整などの機能を選択できます。これにより、弊社の粉塵計測機器の優れた機能がさらに強化されます。
粉塵の測定
境界条件によっては、散乱光測定または透過率測定の方が粉塵濃度の検出に適している場合があります。透過率測定原理では、粒子の光吸収による光線の減衰に基づいて測定が行われます。散乱光測定原理には、2つの方法が選択肢としてあります。後方散乱では、粒子から反射した光が測定されます。前方散乱では、入射光の順方向の屈折または回折によって散乱された放射光が測定対象となります。弊社では、測定作業のさまざまな要件を最適に満たすために、これらの測定原理を採用した粉塵計測機器を提供しています。
散乱光測定:粉塵濃度が低い場合に最適
散乱光測定では、放射された光が混合ガス中の粒子によって散乱され、高感度レシーバによって検出されます。散乱光原理は感度が高いため、低い粉塵濃度に最適です(1 mg/m³ 未満にも対応)。設備固有の要件や粒子の特性に応じて、前方または後方散乱式を使用することができます。両方の測定原理とも、安定した繰り返し性のある測定結果が得られます。ガス速度、湿度、または粉塵粒子の電荷には依存しません。粉塵計測機器の経験豊富な製造者として、弊社は前方散乱と後方散乱の両方の計測機器を提供しています。
透過率測定技術:高い粉塵濃度および不均一な測定物での測定
透過率測定技術は、粉塵粒子による光の減衰を検出します。透過率粉塵計測機器は、中~高濃度の粉塵ならびに大径のガス導管に最適です。適用分野は、排出ガスやプロセスの監視、室内空気の監視などです。計測機器はガス導管の直径全体にわたって測定し、粒子分布の不均一性を部分的に補正します。これにより、非常に代表的な測定結果が得られます。この機器はガス導管内に突き出ないため、腐食性のあるプロセスガスと直接接触することはありません。オプションの汚れ補正機能は、徐々に蓄積する光学面の汚れを補正します。測定結果は、粉塵濃度、透過率、吸光度、不透明度として出力することができます。
Dust and particle measuring devices
PDF, 3 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
ダウンロード
Emission monitoring solutions
PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
ダウンロード
Waste
PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
ダウンロード
関連トピックス
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる