キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

レベル計・レベルスイッチ

液体および粉体の連続レベル計およびレベルスイッチ

レベル計アプリケーション
155 製品
フィルタ X icon

機器の選択やサイズの特定にお困りですか?

お客様のプロジェクトやアプリケーションに最適な製品やサイズ、構成を簡単にご確認いただけます。

レベル計・レベルスイッチについて

一定の製品品質、プラントの安全性、経済的効率性。これらはレベル測定点のいずれにおいても重視される観点です。
液体、ペースト、粉体、または液化ガスのレベル測定は、往々にしてタンクやサイロ、可動式容器内で測定されます。連続レベル測定、界面測定、密度測定、ならびにポイント検出にはさまざまな測定原理があります。Endress+Hauserの各種測定原理の幅広い製品ラインナップからお客様のプロセスニーズに最適なレベル計をお選びください。
Endress+Hauserは測定点のプランニングから設定、メンテナンスまでお客様をサポートします。
 
※英語表記のみの製品は、現在国内での通常販売をしていない製品です。
  販売条件や販売開始時期等の情報については弊社までお問い合わせください。

極めてコンパクト、圧倒的な性能 ― Compact Line

Compact Lineは、コンパクトな設計でありながら、高い性能を発揮します。製品ラインアップには、80GHzまたは180GHzによる非接触レベル測定に対応した小型レーダー機器「Micropilot FMR43」、現場での使用実績が豊富なポイントレベルセンサ「Liquiphant FTL43」、そして圧力および静圧レベル測定に対応する高信頼性センサ「Cerabar PMP43」が含まれています。衛生用途に求められる厳しい要件を満たす設計で、プロセスの効率化と安全性の確保、操作の簡素化を実現します。

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Level Measurement Overview brochure
Products and services of our level measuring technologies for liquids and solids at a glance
download icon ダウンロード