キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Picture of portable concentration measuring device Teqwave T for temporary in situ liquid analysis

Teqwave T – Ultrasonic concentration meter

Smart, mobile measuring device – individually for your process

D9TB
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    超音波濃度

  • 製品

    スマートなモバイル計測機器 – 個々のプロセスに柔軟に対応.
    シンプル、迅速、効率的 – リアルタイムの現場水質分析.
    プラントとラボの各種測定点における液体の一時的な濃度測定.

  • センサの特長

    多様なアプリケーション – 1台の機器でタスクの変更にも対応. 最高レベルのプロセス安全性 – メンテナンスフリーの堅牢なセンサによる信頼性の高い測定. コスト削減 – サンプリングなしで製品品質を監視.
    挿入長:180 mm(7"). 流速分布の影響を受けない高精度測定.

  • 変換器の特長

    使用方法のカスタマイズ – 革新的なアプリケーションコンセプトにより、測定タスクの変更にも容易に対応可能. 度量衡の知識がなくても容易に操作可能 – 測定点が事前設定済み. 効率的なプラント監視 – 外部電源なしに最長8時間のモバイル操作.
    リチウムイオン電池(2300 mAh)を搭載した堅牢なポータブル変換器. 大型カラーディスプレイ、4個の操作キー付き. 最大3000個の測定値を保存できるデータ保存機能を搭載.

  • 呼び口径レンジ

    挿入長:180 mm(7")

  • 計測値

    濃度
    温度
    音速

  • 最大測定誤差

    密度:±0.01 g/cm³
    温度:±0.5 K
    音速:2 m/s

  • 測定範囲

    濃度アプリケーションデータシートに基づく濃度:最大0~100 %
    音速600~2000 m/s
    濃度アプリケーションデータシートに基づく温度:0~+100 °C(32~+212 °F)
    密度0.7~1.5 g/cm³

  • 測定物のプロセス温度

    0~100 °C(32~212 °F)

  • 周囲温度レンジ

    センサ:0~50 °C(32~122 °F)
    変換器:0~40 °C(32~104 °F)

  • センサハウジングの材質

    ステンレスV4A 1.4571

  • 保護等級

    センサ:IP68(ケーブル接続)、IP66(ケーブルコネクタなし)
    変換器:IP40

  • 表示 / 操作

    3.5" TFTディスプレイ、4個の操作キー付き

  • 電源

    リチウムイオン電池(容量:2300 mAh)

  • 防爆認証

    Non-hazardous area
    UK; Non-hazardous area

  • 製品の安全性

    CE、C-Tick