音叉式レベルスイッチ
液体および粉粒体用のレベルスイッチ
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
プロセス温度
-50 °C~+150 °C
(-58 °F~+302 °F )
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空~10 MPa
真空~1450 psi
最小密度
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ オプション)
プロセス温度
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 4 MPa
(真空 ... 580 psi)
最小密度
>0.7g/cm³
(>0.5g/cm³ オプション)
プロセス温度
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 4 MPa
(真空 ... 580 psi)
最小密度
>0.7g/cm³
(>0.5g/cm³ オプション)
プロセス温度
-40 °C~+150 °C
(-40 °F~+302 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...6.4 MPa
(真空...928 psi)
最小密度
0.5 g/cm³ (25.0 lb/ft3)
(0.4 g/cm³ (31.2 lb/ft3) オプション)
製品の段階的廃止 - 後継製品を表示
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
FTL51
製品名
音叉式
レベルスイッチ
Liquiphant FTL51
製品ステータス
In phase out
生産終了日
9/2021
受注停止
2/2028
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
5/2031
修理期間
not applicable
メンテナンス方法
プロセス温度
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...10 MPa
最小密度
0.5g/cm³ (0.4g/cm³ オプション)
製品の段階的廃止 - 後継製品を表示
フェーズアウトガイドライン
Endress+Hauserはすべての製品の長期的なサポートに取り組んでいます。
製品の撤退の通知後10年間(予備部品が利用できなくなるまで)製品のサポートとサービスを行います。
ただし、より適切と思われる場合には、代替製品を含む代替ソリューションを提供する権利を留保します。
製品ステータス
製品マスター
FTL51C
製品名
音叉式レベルスイッチ
Liquiphant FTL51C
製品ステータス
In phase out
生産終了日
9/2021
受注停止
2/2028
スペアセンサ期間
not applicable
校正期間
not applicable
スペアパーツ提供期間
5/2031
修理期間
not applicable
メンテナンス方法
プロセス温度
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F)
要問合せ 最高230 °C / 450°Fまで
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...4 MPa
(真空...580 psi)
最小密度
0.5g/cm³ (0.4g/cm³ オプション)
プロセス温度
-50~+150 °C
(-58~+302 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空~4 MPa
真空~580 psi
最小密度
0.5 g/cm³
(オプション:0.4 g/cm³)
プロセス温度
-50 ~+150 °C
(-58 ~+302 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...6.4 MPa
(真空...928 psi)
最小密度
0.5g/cm³
(0.4g/cm³ オプション)
プロセス温度
-60 °C~+280 °C
(-76 °F~+536 °F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空~10 MPa
真空~1450 psi
最小密度
0.5 g/cm³
(オプション:0.4 g/cm³)
プロセス温度
-60°C...+280°C
(-76°F...+540°F)
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空...10 MPa
(1,450 psi)
最小密度
密度 0.4 g/cm3から
(0.4 SGU)
音叉式レベルスイッチ
製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。
音叉式レベルスイッチについて
音叉式レベルスイッチにより、あらゆる産業における液体および粉粒体の確実なオーバーフロー防止が実現します。2次隔壁が備えられているため、スイッチの最高の安全性と可用性が保証されます。Liquiphantは、測定物特性の変化、液流、泡、振動、付着物の影響を受けず、信頼性の高いスイッチングが可能です。
下の「製品ファインダへ」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、音叉式レベルスイッチの幅広い製品ラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。
音叉式機器は、単純な操作上のレベル検知(最小レベル、最大レベルの制御)から、認証を取得した漏れ監視およびオーバーフロー防止、安全度水準(SIL 2/3)に対応するプラント部品の保護装置まで、さまざまな液体アプリケーションに完全に適合します。粉末状または塊の多い粉粒体のアプリケーションに関して、音叉式機器は主に原料産業、化学産業や食品産業の危険場所で使用することも可能です。
製品ファインダで機器ラインアップを確認>>
音叉式レベルスイッチ:測定原理
液体のレベルスイッチを行うために、音叉の形状をしたセンサが共振周波数で振動します。駆動は圧電式です。測定物に音叉が接触すると振動周波数が変化します。この変化が解析され、スイッチ信号に変換されます。
粉粒体では、シングルロッドセンサが共振周波数で振動します。駆動は圧電式です。測定物に音叉が接触すると振幅が変化します。この変化もまた解析され、スイッチ信号に変換されます。
利点
- 測定物の影響を受けない
- 測定物特性の影響を受けない
- 設置が容易、校正なしですぐに使用可能
- 自己監視機能
- 摩損なし、メンテナンスフリー
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。