キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

超音波式レベル計

超音波式レベルセンサによる液体および粉体の連続レベル測定

超音波式レベル計
13 製品
並べ替え:
フィルタ

超音波式レベル計

製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。

超音波式レベル計について

レベルセンサ Prosonic を使用した超音波式レベル測定は、液体、ペースト、スラッジ、パウダーから粗い粉粒体まで、メンテナンスが不要な非接触式連続レベル測定を実現します。測定は比誘電率、密度または湿度の影響を受けにくく、また、セルフクリーニング機能により付着物の影響も受けません。
 
下の「製品ファインダへ」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、超音波式レベル測定に対応するProsonic 機器の幅広いラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。

超音波式レベル測定は、液体および粉体のレベル測定において、世界で実証された、コスト効率の高いソリューションです。機器は一体型および分離型が用意されています。この測定原理には、設計や取付けが容易、迅速かつ安全な設定が可能、長寿命、メンテナンスコストの削減が可能といった特長があります。代表的なアプリケーションには研磨性および腐食性のある測定物が含まれる他、過酷な周囲条件にも対応します。


製品ファインダで機器ラインアップを確認>>

超音波式レベル測定:測定原理

レベル計 Prosonic の超音波式測定は、Time-of-Flight(飛行伝播時間)原理に基づいています。センサが超音波パルスを放出し、測定物表面によって反射した信号をセンサが再び検知します。反射した超音波信号のTime-of-Flight(飛行伝播時間)は、伝播距離に比例します。タンク形状が明らかな場合は、レベル値を計算することが可能です。

利点

  • 非接触式レベル測定、メンテナンスが不要
  • 比誘電率や密度など、測定物の特性の影響を受けないレベル測定
  • 実液の充填、排出なしに調整可能
  • センサダイアフラムの振動によるセルフクリーニング機能