仕様一覧
-
プロセス温度
-50 °C~+150 °C
(-58 °F~+302 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 6.4 MPa
(真空 ... 928 psi) -
最小密度
0.5g/cm³
(0.4g/cm³ オプション)
アプリケーション
伸長パイプ付きレベルスイッチLiquiphant FTL51Hは、国の防爆認証を取得しており、危険場所での使用に適しています。サニタリ認定(3-A、EHEDG、ASME BPE)を取得していますので、特に、食品産業およびライフサイエンス産業に最適です。FTL51Hは、SIL2/SIL3の機能安全を必要とする、信頼性の高い計測で使用することができます。測定値は、信頼性が高く、測定物特性、流量、液流、気泡、泡、振動、付着物の影響を受けません。
電解研磨表面仕上げのあらゆる液体に対応する音叉式レベルスイッチ。
プロセス接続:ネジ込み、フランジおよびサニタリプロセス接続(トリクランプ、乳製品カップリング、無菌、DRD、SMS、Varivent)
プロセス温度:-50~+150 °C(-58~+302 °F)
プロセス圧力:-0.1~+6.4 MPa(-14.5~+928 psi)
センサ材質:316L
国際防爆認定、オーバーフロー防止(WHG)、サニタリ認定、船級認定、SIL
利点
国際サニタリ認定(3-A、EHEDG、ASME BPE)FDA準拠素材
電解研磨および不動態化表面仕上げ
国際防爆認証およびオーバーフロー防止認証(WHG)
機械的可動部品なし:メンテナンスフリー、消耗なし、長寿命。音叉フォークの損傷監視:機能を保証
IEC 61508/IEC 61511-1に準拠したSIL2/SIL3の機能安全を必要とする安全システムで使用可能
調整不要のため立上げが簡単
サニタリ性を要求されるあらゆるアプリケーション向けに標準で用意されている様々なサニタリプロセス接続
ビデオ
-
音叉式の測定原理
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
旧機種
-
測定原理
音叉 液体
-
特性 / アプリケーション
サニタリ/無菌アプリケーション用のレベルスイッチ
食品・飲料およびライフサイエンス産業向け
最長3 m (9.85 ft)の伸長パイプ
モジュール設計で完全溶接のハウジングコンセプト、
各種認証に対応 -
特徴
プラグアンドプレイ機能、
表面仕上: 機械研磨または電解研磨、
密度/濃度測定、
IEC 61508 準拠の SIL2/3 -
電源 / 通信
PROFIBUS PA、
AC 19~.253V、
DC-PNP 10~55V、
AC 19~253V または DC 19~55V、リレーDPDT、
8/16mA、
NAMUR、
PFM -
周囲温度
-50 °C~+70 °C
(-58 °F~+158 °F) -
プロセス温度
-50 °C~+150 °C
(-58 °F~+302 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
真空 ... 6.4 MPa
(真空 ... 928 psi) -
最小密度
0.5g/cm³
(0.4g/cm³ オプション) -
主要接液部
SUS316L相当
-
プロセス接続
ネジ (溶接アダプタ用):
G3/4A、G1A、
フランジ:
DN25~DN100、
ASME 1"~4"、
JIS 25A~100A -
サニタリプロセス接続
トリクランプ、
DIN 11851、DIN11864-1
Ingold、
フラッシュマウント、
DRD、
SMS1145、
バリベント (Varinline) -
センサ長
ショートチューブ (Liquiphant II)
148mm~3000mm (6.00~118") -
通信
PROFIBUS PA
-
規格適合証明書/認証
ATEX、IEC Ex、FM、CSA C/US、TIIS、
INMETRO Ex、NEPSI Ex -
安全認証
溢れ防止 WHG、
SIL 2/ SIL 3 -
設計認証
試験成績書 EN10204-3.1、
CoC ASME BPE、
cGMP要件に適合、
EU 食品接触材料 (EC) 1935/2004、
US 食品接触材料 FDA CFR 21、
CN 食品接触材料 GB 4806、
ASME B31.3 適合宣言書、
AD2000、
CRN認定 -
衛生規格適合証明書
3-A、
EHEDG、
CoC-ASME BPE -
船級認定
GL/ABS/DNV
-
選択項目
カスタマイズ設定 (密度)
-
コンポーネント
FTL325P/FTL375P インタフェース PFM
FTL325N/FTL375N インタフェース NAMUR -
後継機種
FTL63
-
測定原理
音叉式密度測定
-
特性 / アプリケーション
サニタリ/無菌アプリケーションにおける
密度測定用レベルスイッチ.
食品・飲料およびライフサイエンス産業向け.
最大3 m (9.85 ft)の伸長パイプ.
モジュール式&完全溶接ハウジング.
各種認証に対応. -
電源 / 通信
デンシティコンピュータ FML621経由
-
周囲温度
-40~70°C (-40~158°F)
-
プロセス温度
0~80°C (32~176°F)
-
プロセス圧力
0~2.5 MPa (0~362 psi)
-
接液部
SUS316L相当
-
サニタリ
3A
EHEDG -
センサ長
ショートチューブ (Liquiphant II)
148mm~3000mm (6.00~118") -
出力
パルス
-
規格適合証明書/認証
ATEX、FM、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI
-
特徴
デンシティコンピュータ FML621との組み合わせ
による密度/濃度測定、
表面仕上げ:機械研磨 (最大 0.3 µm) -
コンポーネント
密度コンピュータ FML621
-
-
技術仕様書(TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
技術仕様書(TI)
日本語版 - 12/2024New version available in EnglishLevel, pressure and temperature measurement
-
-
-
技術仕様書(TI)
Liquiphant M FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H 技術仕様書
-
技術仕様書(TI)
日本語版 - 10/2017New version available in English音叉式レベルリミットスイッチ
あらゆる液体に対応 -
-
-
技術仕様書(TI)
Liquiphant M デンシティ(密度/ 濃度計測用)と デンシティコンピュータ(密度/ 濃度計測用)
-
技術仕様書(TI)
日本語版 - 02/2009New version available in EnglishFML621
技術仕様書EN JA 08/10/201212/02/200929/11/2007言語:
日本語
バージョン:
12/02/2009
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
Ti420fja_0209_0910.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Liquiphant M/S FTL50, FTL51, FTL50H, FTL51H, FTL51C, FTL70, FTL71 Electronic insert FEL50A PA
-
取扱説明書(BA)
英語版 - 08/2004New version available in EnglishVibration Limit Switch
Level limit switch for all liquids.
Suitable for use in hazardous areas, food and pharmaceuticalsEN JA 10/08/2004言語:
英語
バージョン:
10/08/2004
ファイルサイズ:
836 KB
ファイル名:
BA141FEN.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
リキファントM FTL50, 51, FTL50H, 51H, FTL51C 取扱説明書
-
簡易取扱説明書(KA)
日本語版 - 04/2006New version available in English液体用音叉式レベルスイッチ
EN JA 20/01/201701/04/2006言語:
日本語
バージョン:
01/04/2006
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
KA143_144_162Fja_0704.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Liquiphant M Density FTL50H, FTL51H Operating Instructions
-
簡易取扱説明書(KA)
英語版 - 06/2016New version available in EnglishLiquiphant M for density and concentration calculation
EN JA 29/06/201615/11/2007言語:
英語
バージョン:
29/06/2016
ファイルサイズ:
962.9 KB
ファイル名:
KA00285FA6_1316.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Liquiphant FTL33, FTL20H, FTL5xH Operating Instructions
-
簡易取扱説明書(KA)
英語版 - 11/2014New version available in EnglishWeld-in adapter
EN JA 24/11/201407/02/2006言語:
英語
バージョン:
24/11/2014
ファイルサイズ:
144.8 KB
ファイル名:
KA00269FA6_1314.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Liquiphant M FTL50H, FTL51H Operating Instructions
-
簡易取扱説明書(KA)
英語版 - 01/2017New version available in EnglishPoint level switch for all kinds of liquids
EN JA 20/01/201706/02/2006言語:
英語
バージョン:
20/01/2017
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
KA00144FA6_1417.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
FTL5x - exchange Alu housing F17
-
簡易取扱説明書(KA)
英語版 - 04/2021New version available in EnglishLiquiphant M FTL5x - exchange Alu housing F17
EN JA 15/04/2021言語:
英語
バージョン:
15/04/2021
ファイルサイズ:
254.1 KB
ファイル名:
KA00534F00_A2.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Füllstandgrenzschalter für alle Flüssigkeiten
-
簡易取扱説明書(KA)
英語版 - 01/2006New version available in EnglishBetriebsanleitung
Vibrationsgrenzschalter
FTL
51H-########7#, FTL 51H- ########7#
HygieneanwendungenEN JA 31/01/200615/01/2004言語:
英語
バージョン:
31/01/2006
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
KA164fa6.pdf
-
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD図面 CAD図面
- CAD図面
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ
関連製品