キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

静圧レベル測定

圧力センサによる液体アプリケーションにおける連続レベル測定

静圧レベル測定
7 製品
並べ替え:
フィルタ

静圧レベル測定

製品ファインダは、製品特性による適切な測定デバイス、ソフトウェアまたはシステム製品の検索をサポートします、 Applicator(アプリケータ)は、アプリケーションパラメータによって製品選定をサポートします。

静圧レベル測定について

静圧式レベルセンサは、食品や水処理/廃水処理など、さまざまな産業の各種アプリケーションにおいて水やその他の液体を測定することが可能です。静圧レベル測定用のDeltapilotおよびWaterpilot圧力伝送器は、タンクまたは筒管、水中または容器の外側に設置する場合の最適なソリューションとなります。
 
下の「製品ファインダへ」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、静圧式レベル機器の幅広いラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。

Contiteセンサは、静圧レベル測定用に特別に開発されたものです。センサおよびセル電子モジュールが保護されているため、Contiteセンサは水分や結露が多く生成される場合に有効なソリューションとなります。この測定用素子は、プロセス隔膜と測定隔膜の間で密封されています。静圧レベル計器としては、静電容量式でオイルフリーのセラミックセルもあり、プロセス産業や環境産業で主に使用されています。


製品ファインダで機器ラインアップを確認>>

静圧レベル測定:測定原理

Contiteセル:測定センサはプロセス側と背面のダイアフラム間が完全に保護されています。また、結露や腐食性気体の影響を受けません。

セラミックセル:セラミックセンサはドライセンサであり、堅牢なセラミックダイアフラムにプロセス圧力が直接作用して、これを偏向させます。セラミック基板とダイアフラムの電極で圧力に応じた静電容量の変化が測定されます。

利点

  • 独特な耐結露Contiteセルにより最高のプラント安全性を提供
  • Contiteセルは温度衝撃後も非常に優れた再現性と長期的な安定性を発揮
  • 99.9%の超高純度セラミックにより極めて優れた化学的適合性と高い機械的安定性を有するセラミックセル
  • 隔膜破損検知機能を備えた堅牢なセラミック隔膜 - 真空アプリケーションにも適合