2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Teqwave I – Ultrasonic concentration meter

Photo of concentration measuring device Teqwave I for accurate real-time liquid analysis in vessels ©Endress+Hauser

Teqwave I – Concentration measuring device for accurate real-time liquid analysis in vessels

Smart, flexible insertion measuring device – individually for your process

The insertion measuring device Teqwave I was developed for accurate real-time liquid analysis in vessels and larger pipes. Dedicated to in situ concentration measurement, Teqwave monitors various measuring parameters at once, and thus reduces operational expenditure. Match your Teqwave transmitter perfectly to your production needs: You can flexibly define and extend your application range.

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

クイック選択

推奨オプションから選択
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

または

個別のコンフギュレータ

すべての使用可能なオプションから選択を続行
  • 利点

    • Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis

    • Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling

    • Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor

    • Cost-saving – fewer measuring points due to...

  • アプリケーション

    • The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected

    • Continuous concentration measurement of liquids in vessels or large pipes.

    Device properties

    • Insertion length: 180 mm (7") or 500 mm (20")

    • Accurate and...

機能と仕様

戻る

Details

  • 測定原理

    超音波濃度

  • 製品

    個々のプロセスに合わせて柔軟に対応できるスマートな挿入式濃度計測機器。シンプルかつ効率的 – リアルタイムの現場水質分析。容器または大型配管内の液体の連続濃度測定。

  • センサの特長

    高度な透明性 – サンプリングなしで製品品質を常時監視。最高レベルのプロセス安全性 - メンテナンス不要の堅牢なセンサによる信頼性の高い計測。コスト削減 - 多変数測定により測定点を低減。流速分布の影響を受けない高精度測定。挿入長:180 mm(7")または500 mm(20")。

  • 変換器の特長

    使用方法のカスタマイズ – アプリを取り入れた革新的なコンセプトにより、測定タスクの変更にも容易に対応可能。プロセス制御を簡素化 – 簡単な操作とわかりやすいステータス表示。現場データのバックアップ – 測定値データを最長7.5年保存可能。各種産業に準拠、DINレールによる簡単設置。3.5" TFTカラータッチディスプレイまたはLED表示。

  • 呼び口径レンジ

    挿入長:180 mm(7")または500 mm(20")

  • 計測値

    濃度
    密度
    音速
    温度

  • 最大測定誤差

    密度:±0.01 g/cm³
    温度:±0.5 K
    音速:2 m/s

  • 測定範囲

    濃度アプリケーションデータシートに基づく濃度:最大0~100 %

    音速600~2000 m/s

    濃度アプリケーションデータシートに基づく温度:0~+100 °C(32~+212 °F)

    密度0.7~1.5 g/cm³

  • 最大プロセス圧力

    最大 1.6 MPa(232 psi):20 °C(68 °F)時

  • 測定物のプロセス温度

    0~100 °C(32~212 °F)

  • 周囲温度レンジ

    0~+50 °C(32~122 °F)

  • センサハウジングの材質

    ステンレスV4A 1.4571

  • 保護等級

    センサ:IP68(ケーブル接続)、IP66(ケーブルコネクタなし)
    変換器:IP40

  • 表示 / 操作

    LEDステータス表示
    TFTカラータッチコントロールディスプレイ

  • 出力

    4-20mA / Modbus TCP

  • 電源

    DC 24 V(18~35 V)

  • 製品の安全性

    CE、C-Tick

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア