LNGmass
Coriolis flowmeter

Picture of Coriolis flowmeter LNGmass / D8LB for refueling applications ©Endress+Hauser

LNGmass flowmeter for accurate measurement of cryogenic gases in refueling applications

The Coriolis Flow Measuring Principle

Refueling application flowmeter with easy system integration

LNGmass is a Coriolis flowmeter specifically developed for dispensers, guaranteeing highest accuracy and robustness at extreme subzero temperatures down to –196 °C (–321 °F). Due to the most compact design worldwide, the device can be installed anywhere, even in the narrowest space conditions without any problem. The LNGmass has no moving parts and is, therefore, absolutely maintenance-free.

  • 利点

    • Excellent operational safety – reliable under extreme ambient conditions

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Space-saving installation – no in/outlet run needs

    • Space-saving transmitter – full...

  • アプリケーション

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Accurate measurement of cryogenic gases in refueling applications

    Device properties

    • Flow rates up to 18 000 kg/h (660 lb/min)

    • Medium temperature...

機能と仕様

戻る

Details

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    システムインテグレーションが容易な燃料補給アプリケーション用流量計。 燃料補給アプリケーションにおける極低温気体の高精度計測。

  • センサの特徴

    プロセスの安全性 - 厳しいプロセス条件下でも安定。 プロセス測定点の減少 - 多変数測定 (流量、密度、温度)。 設置スペースの削減 - 上流側/下流側直管長不要。 最大流速 18,000 kg/h (660 lb/min)。 最大プロセス温度o –196 °C (–321 °F)。

  • 変換器の特長

    小型変換器 – 省設置スペース。簡単コミッショニング – 設定済みデバイス。データ自動復旧. 堅牢な小型変換器ハウジング。Modbus RS485。

  • 呼び口径レンジ

    8~25 mm (³⁄₈~1")

  • 溶接材質

    計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当)
    接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量

  • 最大測定誤差

    質量流量 (液体): ±0.15 %
    体積流量 (液体): ±0.15 %
    (基準条件)

  • 測定範囲

    0~180,000 kg/h (0~6600 lb/min)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300

  • 測定物のプロセス温度

    –196~+125 °C (–320~+257 °F)

  • 周囲温度レンジ

    –40~+60 °C (–40~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    1.4301 (SUS304相当)、耐食性

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング

  • 保護等級

    IP66/67、type 4X 容器

  • 表示 / 操作

    ローカルオペレーションなし
    オペレーションツールで設定可能

  • 出力

    なし

  • 入力

    なし

  • デジタル通信

    Modbus RS485

  • 電源

    DC 20~30 V

  • 防爆認証

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI

  • その他の認証、証明

    3.1 材料証明、認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025 準拠)
    CRN

  • 計測に関する認定および認証

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)

  • 材料証明

    3.1 材料証明

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

Nr
Order code
Specification
  • 47
    • Nr 47 Order code 71185785

      キット Ex-i バリア, プロマス 100

      Usage: Promass 100, CNGmass, LPGmass, LNGmass.

  • 45
    • Nr 45 Order code 71185787

      キット 接続端子 Ex-i バリア用

      用途: プロマス 100. 構成: 2x 接続端子 4極.

  • 30
  • 21
    • Nr 21 Order code 71185789

      キット カバー, 一体型, アルミニウム

      用途: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. 構成: アルミニウムカバー, コーティング. O-リング 113.90 x 3.53 NBR カバー用.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71185795

      キット ハウジング ガスケット, 一体型, アルミニウム

      用途: Promass 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. 構成: O-リング 113.90 x 3.53 NBR カバー用. ガスケット EPDM ハウジング/センサ用.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Order code 71276494

      キット 安全クランプ, ネジ

      用途: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. センサハウジング: Promag 400(C), (C) = 世代C. Promag/Promass 500, Promag/Promass 500 デジタル. 構成: クランプカバー, ネジ M4x16.

    • Nr 12 Order code 71276495

      キット ネジシール, 変換器/センサ, アルミニウム

      用途: 変換器ハウジング: CNGmass, LPGmass, LNGmass, Prosonic Flow E Heat, センサハウジング: Promag 400(C), (C) = 世代C. 内容: カバークランプ, ネジシール M4x16.