Prosonic Flow E Heat
Ultrasonic flowmeter

Picture of Ultrasonic flowmeter Prosonic Flow E Heat (DN50 / 2") for water energy management ©Endress+Hauser

Prosonic Flow E Heat (DN50 / 2") for energy management of water across all industries

Picture of Ultrasonic flowmeter Prosonic Flow E Heat (DN150 / 6") for water energy management ©Endress+Hauser

Prosonic Flow E Heat (DN150 / 6") for energy management of water across all industries

The Ultrasonic Flow Measuring Principle

Industrial, certified heat flow sensor for improved energy consumption measurement

Prosonic Flow E Heat is the perfect heat flow sensor for enhanced energy management throughout all industries. It offers recognized custody transfer approvals for heating and cooling applications and is optimized for flexible industrial use.

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

クイック選択

推奨オプションから選択
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

または

個別のコンフギュレータ

すべての使用可能なオプションから選択を続行
  • 利点

    • Full compliance with custody transfer regulations

    • Long-term stability – reliable sensor with robust industrial design

    • Energy and cost savings – optimized sensor for fully insulated pipes

    • Dependable flow measurement – high turndown

    • Effortless, safe operation...

  • アプリケーション

    • The measuring principle is independent of pressure, density, temperature and conductivity

    • Best choice for energy management of water (e.g. heating and cooling) across all industries.

    Device properties:

    • Accuracy Class 2 according to international...

機能と仕様

戻る

Details

  • 測定原理

    超音波式

  • 製品

    工業用認証を取得した、高度なエネルギー消費量測定が可能な熱流量センサ。保税関連規制に完全準拠。あらゆる産業における水のエネルギー管理に最適(例:加熱、冷却)。

  • センサの特長

    長期安定性 – 信頼性と堅牢性に優れた工業用センサ。省エネおよびコスト削減 – 完全絶縁配管用にセンサを最適化。信頼性の高い流量測定 – 高ターンダウンを実現。精度等級2:MI-004、EN 1434、OIML R75などの国際認証に準拠。センサハウジングはすべてステンレス製。

  • 変換器の特長

    簡単で安全な操作 – 設定不要、パルス出力のロックにより機器への不正アクセスを防止。シンプルなプロセス表示 – カラーLEDによるステータス情報の直接読取り。信頼性の向上 – 包括的な診断機能。認定パルス出力。アプリケーション向けに最適化されたコスト効率の高い変換器。

  • 呼び口径レンジ

    50~150 mm(2~6")

  • 溶接材質

    計測チューブ:1.4301(SUS F304相当)

    プロセス接続:1.4571;1.4404(SUS F316L相当);1.0038(S235JR);1,4306(SUS F304L相当);1.4307(SUS F304L相当);A105

  • 計測値

    流速、音速

  • 最大測定誤差

    MID 004精度等級II(2%)

  • 測定範囲

    0.025~5 m/s(0.02~16.4 ft/s)
    0~6360 dm3/min(0~1680 gal/min)

  • 最大プロセス圧力

    PN 25/ASME Cl.150

  • 測定物のプロセス温度

    0~150 ℃(17.8~302 °F)

  • 周囲温度レンジ

    -20~+60 °C(-4~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    ステンレス

  • 変換器ハウジングの材質

    一体型:AlSi10Mg、コーティング

  • 保護等級

    標準:IP66/67、Type 4X容器

    開放型ハウジング:IP20、Type 1容器

  • 表示 / 操作

    カラーLEDによるステータス情報の直接読取り

  • 出力

    パルス/周波数

  • 入力

    なし

  • デジタル通信

    なし

  • 電源

    DC 19.2~28.8 V

  • 防爆認証

    なし

  • 製品の安全性

    CE、C-Tick、EACマーキング

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    MI-004:熱エネルギー
    OIML R75 クラス2

  • 圧力認定と認証

    PED

  • 材料証明

    3.1 材料証明

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

Nr
Order code
Specification
  • 30
  • 21
    • Nr 21 Order code 71185789

      キット カバー, 一体型, アルミニウム

      用途: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. 構成: アルミニウムカバー, コーティング. O-リング 113.90 x 3.53 NBR カバー用.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71266334

      キット カバー, ガラス窓, 一体型, アルミニウム

      用途: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. 構成: ガラス窓付きカバー, アルミニウム, コーティング. Oリング 113.90 x 3.53 NBR カバー用.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71185795

      キット ハウジング ガスケット, 一体型, アルミニウム

      用途: Promass 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. 構成: O-リング 113.90 x 3.53 NBR カバー用. ガスケット EPDM ハウジング/センサ用.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Order code 71276494

      キット 安全クランプ, ネジ

      用途: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. センサハウジング: Promag 400(C), (C) = 世代C. Promag/Promass 500, Promag/Promass 500 デジタル. 構成: クランプカバー, ネジ M4x16.

    • Nr 12 Order code 71276495

      キット ネジシール, 変換器/センサ, アルミニウム

      用途: 変換器ハウジング: CNGmass, LPGmass, LNGmass, Prosonic Flow E Heat, センサハウジング: Promag 400(C), (C) = 世代C. 内容: カバークランプ, ネジシール M4x16.