Proline Promag 10L
Electromagnetic flowmeter

Picture of electromagnetic flowmeter Proline Promag 10L for the water and wastewater industry ©Endress+Hauser

Proline Promag 10L for the water and wastewater industry

The Electromagnetic Flow Measuring Principle

The flowmeter with a weight-optimized sensor and high cost-effectiveness

Promag L is the versatile standard sensor for the water and wastewater industry with a lap-joint flange concept for flexible installation independent of the orientation of the pipe flange pitch diameter. Combined with the Promag 10 transmitter for basic applications and direct integration, Promag 10L offers accurate measurement of liquids for a wide range of applications. It will be the preferred solution for customers aiming for minimized cost of ownership.

クイック選択

推奨オプションから選択
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

または

個別のコンフギュレータ

すべての使用可能なオプションから選択を続行
  • 利点

    • Reduced installation costs – flexible mounting by one-of-a-kind lap-joint flange concept (DN < 350/14")

    • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

    • Maintenance-free – no moving parts

    • Cost-effective – designed for...

  • アプリケーション

    • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

    • Fully suitable for standard applications in the water and wastewater industry.

    Device properties

    • Up to 30 % less sensor weight

    • Nominal...

機能と仕様

戻る

Details

  • 測定原理

    電磁式

  • 製品

    軽量センサを搭載した、コストパフォーマンスに優れた流量計。水/廃水処理産業の標準アプリケーションに最適。

  • センサの特長

    設置コストを削減 – ユニークなラップジョイントフランジコンセプトによりフレキシブルな取付 (DN < 350/14")。省エネルギータイプの流量測定 – 圧力損失なし。メンテナンスフリー – 可動部なし。センサ質量 最大 30 % 減。呼び口径: 25~2400 mm (1~90")。

  • 変換器の特長

    優れたコスト効率 – 簡単なアプリケーションおよび直接取付に適した設計。操作の安全性 – プロセス情報の視認性に優れたディスプレイ。各種産業に準拠した認証 – IEC/EN/NAMUR。2行表示、プッシュボタン。一体型または分離型機器。

  • 呼び口径レンジ

    ラップジョイントフランジ; ラップジョイントフランジ、刻印プレート: 25~300 mm (1~12")
    固定フランジ: 350~2400 mm (14~90")

  • 溶接材質

    ライニング: PTFE; ポリウレタン; ハードラバー
    電極: 1.4435 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)

  • 計測値

    体積流量

  • 最大測定誤差

    体積流量: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (±0.5 % o.r. ± 0.08 in/s)

  • 測定範囲

    9 dm³/min~162,000 m³/h(2.5 gal/min~1030 Mgal/d)

  • 最大プロセス圧力

    PN 16、Class 150

  • 測定物のプロセス温度

    ライニング材質 ハードラバー: 0~+80 °C (+32~+176 °F)
    ライニング材質 ポリウレタン: –20~+50 °C (–4~+122 °F)
    ライニング材質 PTFE: –20~+90 °C (–4~+194 °F)

  • 周囲温度レンジ

    フランジ材質 炭素鋼: –10~+60 °C (+14~+140 °F)
    フランジ材質 ステンレス: –40~+60 °C (–40~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    25~300 mm (1~12"): AlSi10Mg、コーティング
    350~2400 mm (14~90"): 保護塗装付き炭素鋼
    センサ接続ハウジング: AlSi10Mg、コーティング

  • 変換器ハウジングの材質

    粉体塗装アルミダイカスト

  • 保護等級

    一体型: IP66/67、type 4X 容器
    分離型センサ(標準): IP66/67、type 4X 容器
    分離型センサ(オプション): IP68、type 6P 容器
    分離型変換器: IP67、type 4X 容器

  • 表示 / 操作

    2行表示、バックライト、プッシュボタン
    ローカルディスプレイおよびオペレーションツールで設定可能

  • 出力

    4‐20 mA HART(アクティブ)

    パルス/スイッチ出力(パッシブ)

  • 入力

    なし

  • デジタル通信

    HART

  • 電源

    DC 11~40 V

    AC 85~250 V (45~65 Hz)

    AC 20~28 V (45~65 Hz)

  • 防爆認証

    cCSAus

  • 製品の安全性

    CE、C-TICK

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠)

  • サニタリ認定および認証

    飲料水認証: ACS、KTW/W270、NSF 61、WRAS BS 6920

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

Nr
Order code
Specification