キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
コリオリ質量流量計 - Proline Promass P 100(8P1B) - ライフサイエンス産業向けの小型変換器付き質量流量計

Proline Promass P 100
コリオリ質量流量計

ライフサイエンス産業向けの小型変換器付き質量流量計

8P1B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    ライフサイエンス産業向けの小型変換器付き質量流量計.
    ライフサイエンス産業の無菌条件下でのアプリケーションに最適.

  • センサの特長

    最高レベルのプロセス品質 – 業界の要求事項に完全準拠. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
    ASME BPE、3-AおよびEHEDG適合、低デルタフェライト. 1.4435(SUS 316L 相当)の電解研磨済み計測チューブ. CIP/SIPから短時間での復帰.

  • 変換器の特長

    小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能.

  • 呼び口径レンジ

    8~50 mm (³⁄₈~2")

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4435 (SUS316L相当)
    接続: 1.4435 (SUS316L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当)

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度

  • 最大測定誤差

    質量流量 (液体): ±0.1 %
    体積流量 (液体): ±0.1 %
    密度 (液体): ±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min)

  • 最大プロセス圧力

    PN 63、Class 300、40K

  • 測定物のプロセス温度

    標準: –50~+150 °C (–58~+302 °F)
    オプション: –50~+205 °C (–58~+401 °F)

  • 周囲温度レンジ

    標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
    オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    1.4301 (SUS304相当)、耐食性

  • 変換器ハウジングの材質

    小型: AlSi10Mg、コーティング
    小型/超小型: 1.4301 (SUS304相当)

  • 保護等級

    標準: IP66/67、Type 4X 容器
    オプション: IP69

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト(現場操作なし)
    ウェブブラウザおよび操作ツールで設定可能

  • 出力

    4‐20 mA HART (アクティブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)

  • 入力

    なし

  • デジタル通信

    HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET

  • 電源

    DC 20~30 V

  • 防爆認証

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • 製品の安全性

    CE、C-Tick、EACマーキング

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠)
    Heartbeat 検証: Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2008、chapter 7.6. a (TUV 証明書)に準拠したトレーサビリティの要求に対応。

  • 圧力認定と認証

    PED、CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明

  • サニタリ認定および認証

    3-A、EHEDG、ASME BPE、ISPE、cGMP

  • 測定原理

    コリオリ式

  • サニタリ認定および認証

    cGMP

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    ライフサイエンス産業向けの小型変換器付き質量流量計.
    ライフサイエンス産業の無菌条件下でのアプリケーションに最適.

  • センサの特長

    最高レベルのプロセス品質 – 業界の要求事項に完全準拠. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
    ASME BPE、3-AおよびEHEDG適合、低デルタフェライト. 1.4435(SUS 316L 相当)の電解研磨済み計測チューブ. CIP/SIPから短時間での復帰.

  • 変換器の特長

    小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能.

  • 呼び口径レンジ

    8~50 mm(⅜~2")

  • 接液部材質

    計測チューブ:1.4435(SUS 316L相当)
    接続:1.4435(SUS 316L相当);1.4404(SUS 316または316L相当)

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度

  • 最大測定誤差

    質量流量 (液体): ±0.1 %
    体積流量 (液体): ±0.1 %
    密度 (液体): ±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~70,000 kg/h(0~2570 lb/min)

  • 最大プロセス圧力

    PN 63、Class 300、40K

  • 測定物のプロセス温度

    標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F)
    オプション:–50~+205 °C(–58~+401 °F)

  • 周囲温度レンジ

    標準:–40~+60 °C(–40~+140 °F)
    オプション:–50~+60 °C(–58~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    1.4301(SUS 304相当)、耐食性

  • 変換器ハウジングの材質

    小型:AlSi10Mg、コーティング
    小型/超小型:1.4301(SUS 304相当)

  • 保護等級

    標準:IP66/67、Type 4X容器
    オプション:IP69

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト(現場操作なし)
    ウェブブラウザおよび操作ツールで設定可能

  • 出力

    4~20 mA HART(アクティブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)

  • 入力

    なし

  • デジタル通信

    HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET

  • 電源

    DC 20~30 V

  • 防爆認証

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • 製品の安全性

    CE、C-Tick、EAC マーキング

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat検証:Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2008 - Section 7.6 a(TÜV証明書)に準拠した検証のトレーサビリティの要求に対応

  • 圧力認定と認証

    PED、CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明

  • サニタリ認定および認証

    3-A、EHEDG、ASME BPE、ISPE、cGMP