キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
概要

安全な水素貯蔵を実現するプロセス計装

定置式電源、移動式電源、および輸送アプリケーションにわたって、水素貯蔵は最新の水素/燃料電池技術の中核をなします。水素は質量当たりのエネルギー容量が多いという特徴がある一方で、周囲温度・密度が低く、高圧タンク、低温液体貯蔵、固形物内での吸着や吸収といった革新的なエネルギー集約型の貯蔵方法が必要となります。水素貯蔵システムでは、リアルタイムでの監視、制御、および安全機能を提供するプロセス計装が重要な役割を担います。

パラメータ

重要なプロセスパラメータ

液体水素の正確なレベル測定

液体水素は絶えず蒸発するため、貯蔵タンク内でボイルオフガスが発生します。また、温度や圧力の変化によって生じる密度のばらつきは、使用するレベル測定機器にとって大きな問題であり、読み値が不正確になったり、場合によっては損傷の原因となったりします。

水素の品質を確実に維持

水素の品質は、水素貯蔵の安全性に大きな影響を与えます。汚染物質が混入するとエネルギー容量が減少し、特に極低温環境では微量水分が損傷や腐食の原因となるためです。

レベル測定

大量貯蔵された液体水素をEndress+Hauserのタンクゲージにより高精度でレベル測定

極低温環境、ボイルオフガスや蒸気圧の発生といった条件が、正確なレベル測定を難しくします。水素タンクの安全な運用と正確な在槽管理を保証するには、信頼性の高いレベルゲージとオーバーフロー監視用の独立したアラームゲージが必要です。弊社のProservo NMS81には、以下の特徴があります。

  • 最高精度±0.4mmにより最大限の信頼性を発揮
  • 耐食性に優れ、比誘電率やボイルオフガスの影響を受けずに高精度で測定
  • IEC 61508(最高SIL3)に準拠して開発されたハードウェアおよびソフトウェアにより高水準の安全性を実現
光学式分析

TDLASガスアナライザを活用した正確な微量水分の特定

水素は地下貯蔵すると、水分を含んでしまうことがあります。水素を安全に貯蔵し使用するには、微量水分の混入量を測定することが非常に重要です。弊社のJ22 TDLASガスアナライザは、微量水分をppm単位で確実に検出する他、以下の特徴があります。

  • Heartbeat Technologyによる統合診断と検証機能により、高精度な測定を実現
  • 短い応答時間でプロセス不純物を特定
  • 堅牢な設計により、設置、設定、修理作業を簡素化
/

プロジェクトを計画中ですか?お客様の課題について、弊社のエキスパートにご相談ください。

お近くのEndress+Hauserエキスパートが、あらゆる段階においてお客様をサポートいたします。

注釈

関連ソリューション

安全で効率的な水素製造および貯蔵のパートナーとして弊社が最適である理由をご紹介します。