分子ふるい乾燥機におけるH2Oの検出
ダウンストリームの極低温機器のプラント効率の最適化、損傷防止、ダウンタイム短縮を実現
分子ふるい乾燥機内のH2O濃度を迅速にリアルタイムで測定し、ダウンストリーム設備を保護し、プラントのダウンタイムを最小限に抑えることができます。Endress+Hauserは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスのトータルソリューションを提供し、天然ガス処理事業の効率を最適化し、総所有コストを削減するお手伝いをします。
Hardware & Software:
- TDLAS水分計 SS2100 - シリーズ - アラーム、アナログおよびRS-485出力 - イーサネット上のModbus RTU - 差分分光法
- パーミエーションデバイスによる内部検証
- サンプル抽出用プローブ
- 試料の輸送とプレコンディショニング
- サンプルベントチューブ
- サンシェードラック、キャビネット、シェルター
- 電源・通信ケーブル内部配線
- ストリームスイッチングシステム
Services:
- アプリケーションコンサルティング/マイグレーション&サイトサーベイ
- プロジェクトマネジメント
- プロジェクトのエンジニアリング設計から実行までを一貫して行う
- ドキュメンテーション
- 出荷前立会検査&現地受入試験
- 顧客トレーニング(プロジェクト毎)
- 現地試運転調整/性能検証
年間最大 $230'000 の節約
メンテナンス、ダウンタイム、再生コストを削減します
Endress+HauserのTDLASアナライザーソリューションは、実証済みの計測技術により、エネルギー消費量と分子ふるいの寿命を最適化しながら、最適なドライヤーベッドの切り替えを可能にする連続リアルタイム水分測定を提供します。汚染物質の干渉を受けない正確なH2O測定は、ダウンストリーム設備へのダメージを防止します。また、信頼性の高い測定により、再生コストの削減、ダウンタイムの短縮、最小限のメンテナンスでOPEXの低減を実現します。
Endress+Hauserのプロセスオートメーションにおける豊富な経験により、ターンキーインストールや包括的なソリューションをお客様に提供する独自の能力を備えています。Endress+Hauserの特許技術である差動式TDLASは、分子ふるい乾燥機において信頼性の高いH2O測定を実現し、汚染物質の干渉やメンテナンスの負担なしに天然ガス乾燥機のプロセスを迅速かつ確実に制御することができます。
天然ガス、NGL、LNGのプロセスおよび制御の信頼性の高い自動化
非接触センサーによる堅牢な測定により、メンテナンスの必要性を最小限に抑えます
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
TDLAS analyzers for natural gas processing
TDLAS analyzers for natural gas processing - accurate and reliable measurement
ダウンロード
TDLAS and QF analyzers technology guide
TDLAS and QF analyzers technology guide - Principle of operation, configurations, and certification information
ダウンロード
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
天然ガスパイプライン中の H2S の検出
Endress+HauserのH2S分析計TDLASが、天然ガスパイプラインの腐食防止と爆発リスクの最小化によって、どのように安全性を高めているかをご覧ください。
石油タンカー用アンローディングシステム
石油・ガス産業分野において、桟橋の処理能力を向上し、船舶からの液体のアンローディング効率を改善するEndress+Hauserのソリューションをご紹介します。
受払メータリングスキッド
液体石油製品のトラックや鉄道輸送における正確で安全な受け渡しを実現する、Endress+Hauserの業界向けソリューションをご紹介します。
天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ
処理能力、安全性、および効率性を向上させるとともに、品質仕様を遵守しつつガスの脱水プロセスを改善する、高速で信頼性の高い測定が可能な当社のTDLAS H2Oアナライザをご紹介します。
タンクランダウン時のLNG組成測定
Endress+HauserのラマンアナライザーシステムによるLNG組成測定が、いかに液化プロセスを最適化し、貯蔵の安全性を向上させるかをご覧ください。
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
石油・ガス産業のガススイートニングプロセスに効率性、低コスト性、および優れた長期操作安定性をもたらすEndress+HauserのH2SおよびCO2アナライザソリューションをご紹介します。
船舶用燃料のコリオリ流量計バンカリングシステム
燃料タンクには、毎日大量のバンカー燃料が注入されています。バンカー燃料の計量にわずかな誤差があるだけで、不正確な請求による望ましくない追加コストが発生します。透明性と信頼性を最大限に高めたバンカー燃料測定の認定ソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向けタンクゲージシステム
Endress+Hauserのタンクゲージソリューションにより、石油・ガスバルク液体の取引計量および貯蔵を改善します。
石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ
LNG在槽管理向けのタンクゲージおよび操作上の安全性
ローリー積載時のLNG組成測定
LNGローリーへの積み込み時に、ラマン測定がどのように課題を克服し、一貫して高速かつ正確な測定を実現したかをご覧ください。
ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定
ベースロードの重要な取引輸送中にLNG組成を正確に測定し、OPEXを削減する方法について説明します。
船舶の排ガススクラバーの洗浄水監視
お客様または顧客の運航船舶において、排ガス洗浄システム(EGCS)の洗浄水の水質監視が必要ではありませんか?各種規制要件に適合する堅牢なスクラバー水質監視システムをご紹介します。
天然ガスパイプライン中のH2Oの検出
Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。