仕様一覧
-
測定範囲
k=0.01:0~20 µS/cm
k=0.1:0~200 µS/cm -
プロセス温度
-20~+160 °C(-4~+320 °F)
-
プロセス圧力
最大4 MPa、最高100 °C(最大580 psi、最高212 °F)、CLA 751流通ホルダなし
最大1.2 MPa、最高150 °C(最大174 psi、最高302 °F)、CLA 751流通ホルダあり
アプリケーション
Condumax CLS12は発電所での蒸気/水の循環プロセスに適した堅牢な導電率センサです。高温/高圧下での低い導電率の測定用に最適化されており、プロセスを付着物や腐食から保護します。メンテナンスと設定が容易であり(大型の接続端子箱)、過酷な環境に対応します。
Condumax CLS12は、電力・エネルギー産業での蒸気/水の循環プロセスにおいて導電率を測定します。
復水の監視
ボイラー給水の監視
ボイラー排水の制御
本センサは高温/高圧下での低い導電率アプリケーションに使用できます。
ATEXやFMなどの国際防爆認証を取得する本センサは、危険場所での使用に適しています。
利点
低導電率の信頼性の高い正確な測定
高圧/高温(最高160 ℃(320 °F))での使用に最適
本体はステンレス製で外側の電極が取外し可能なため洗浄が容易
堅牢設計による高耐久性
個々のセル定数を示す品質証明
ビデオ
旧機種
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
取扱説明書(BA)
BA Condumax CLS12/CLS13
日本語版 - 04/2026
高温アプリケーションに適した導電率センサ
EN JA 27/04/202610/10/201731/10/2016言語:
日本語
バージョン:
27/04/2026
ファイルサイズ:
3.8 MB
ファイル名:
BA01641CJA_0326-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Condumax CLS12/CLS13
高温アプリケーションに適した導電率センサ
EN JA 27/04/202610/10/201731/10/2016言語:
日本語
バージョン:
27/04/2026
ファイルサイズ:
3.8 MB
ファイル名:
BA01641CJA_0326-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Kit CLS12/CLS13 outer sleeve
For the replacement of the outer sleeve of conductivity sensors
CLS12/CLS13EN JA 01/03/2023言語:
英語
バージョン:
01/03/2023
ファイルサイズ:
479.9 KB
ファイル名:
EA01471CEN_0123-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Condumax CLS12, CLS13
Supplement to: BA01641C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T6..T3 Ga (CLS12)
UK II 1G Ex ia IIC T6..T2 Ga (CLS13)言語:
英語
バージョン:
31/12/2021
ファイルサイズ:
438.9 KB
ファイル名:
XA02808CEN_0121-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN JA 02/02/202603/07/2025言語:
英語
バージョン:
02/02/2026
ファイルサイズ:
496.4 KB
ファイル名:
XA03346CEN_0225-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
INMETRO Ex ia IIC T6 ... T3 GaEN JA 26/09/2024言語:
英語
バージョン:
26/09/2024
ファイルサイズ:
511 KB
ファイル名:
XA03308CEN_0124-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 ... T2 Ga (only CLS13)
EAC Ex 0Ex ia IIC T6 ... T3 Ga (CLS12, CLS15, CLS16B and CLS21)EN JA 26/02/2026言語:
英語
バージョン:
26/02/2026
ファイルサイズ:
498.8 KB
ファイル名:
XA03711CEN_0126-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
NEPSI Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN JA 12/04/2024言語:
英語
バージョン:
12/04/2024
ファイルサイズ:
602.6 KB
ファイル名:
XA03295CEN_0124-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Condumax CLS12, CLS13, CLS15, CLS16B, CLS21
Conductivity sensors with conductive measurement of conductivity
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 ... T2 GaEN JA 10/01/202413/12/202101/05/200801/03/2003言語:
英語
バージョン:
10/01/2024
ファイルサイズ:
497.6 KB
ファイル名:
XA00083CEN_1423-00.pdf
-
-
-
適用分野(FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
言語:
英語
バージョン:
02/02/2026
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-