公共排水処理施設向けの監視システム
インテリジェントな排水監視により、継続的な法規の順守とともにコスト削減とプロセス制御の効率化を実現
公共排水の排出処理に関する規制はますます厳格化されています。これに伴い、資格を持つ作業員がさまざまな測定点で継続的に監視する必要のあるパラメータの数が増加しており、これが運転コストに多大な影響を与えています。Endress+Hauserのターンキー排水監視システムにより、オンラインで測定点を単一パネルに集約できるため、監視の信頼性と法的リミットの順守を保証しながら、コスト削減とプロセス制御の効率化を実現できます。
単一パネルによる、全パラメータのターンキー監視
弊社ではお客様の要件に合わせて、各種ターンキー監視パネルを豊富に取り揃えているため、必要なすべての排水パラメータの透過的な測定を容易に実現できます。節約できるのは時間だけではありません。シンプルなパネル設計により、多くの専門知識がなくても操作できます。大口径のPVC-U配管により、堅牢性の高い動作を保証し、メンテナンス作業を最小限に抑えます。LiquilineおよびMemosens技術により、リモートアクセスおよびステータスデータ表示が可能です。Endress+Hauserのシステムを導入することで、監視コストの削減、継続的な法規順守、プロセス制御の効率化を実現できます。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
公共排水の水質監視、専門的なプロジェクト管理、最新のロジスティックチェーン、製品/サービスの長期的な可用性確保などにおける長年の経験を活かして、世界中のあらゆる地域で完全な排水の水質監視システムを提供することができます。弊社のソリューションを導入することで、排水の水質監視作業を簡素化してコスト効率を高めるだけでなく、産業の順守要件の変化に柔軟に対応できるようになります。
ターンキーソリューションによってプランニング/エンジニアリングフェーズを促進し、既存の通信ネットワークへのシームレスな統合を実現できます(PROFIBUS DP、Modbus TCP/IP、Webサーバーまたはクラウド接続によるリモート監視)。
壁面取付けで容易に接続でき、ホルダとセンサの操作/メンテナンスも容易です。すべての計測機器の測定値、ステータス、健全性をプロセス制御センターまたはアプリで可視化できます。
最先端技術を導入したLiquiline 、Memosens 、Heartbeat Technology により、必要な資料を確実に作成し、校正のトレーサビリティを確保して、包括的な診断を実施できるため、法的リミットを順守できます。追加のサンプル採取も可能です。
弊社のパネルはすべてCEマークを取得し、現地の法規に準拠しており、あらゆる非危険場所に適合します。
資産のライフサイクル全体にわたってエキスパートのサポートを継続的に活用でき、必要に応じて産業IoT接続によりリモート監視機能を拡張できます。お客様の要件に合わせて弊社のソリューションを拡張できます。
Endress+Hauserのご提供するもの
すぐに接続できる弊社の完全な水質分析ソリューションにより、1つの場所で複数のパラメータを容易に測定できるため、公共排水の水質監視作業を簡素化/最適化できます。法的リミットを継続的に順守できます。プランニング、設置、メンテナンス作業を軽減してコストを削減できます。
ハードウェアおよびソフトウェア
弊社のLiquilineマルチパラメータ変換器により、1台の変換器につき最大8つの水質パラメータを監視可能
Memosens技術を搭載した事前校正済みセンサ(ご要望に応じて他社製Memosensセンサも使用可能)
監視可能なパラメータ(例):pH/ORP、導電率、溶存酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニア、オルトリン酸塩、硝酸/亜硝酸塩、UV測定パラメータ(COD、TOC、TP、SAC)、各種金属
搭載されたHeartbeat Technologyおよびセンサ診断機能により、...
弊社のLiquilineマルチパラメータ変換器により、1台の変換器につき最大8つの水質パラメータを監視可能
Memosens技術を搭載した事前校正済みセンサ(ご要望に応じて他社製Memosensセンサも使用可能)
監視可能なパラメータ(例):pH/ORP、導電率、溶存酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニア、オルトリン酸塩、硝酸/亜硝酸塩、UV測定パラメータ(COD、TOC、TP、SAC)、各種金属
搭載されたHeartbeat Technologyおよびセンサ診断機能により、全測定点の状態監視メンテナンスと容易な検証を実現
排水アプリケーションに最適な流通ホルダ、目詰まりの低減、容易な洗浄
堅牢な配管材質:PVC-U
オプション機能:サンプル採取バルブ、自動洗浄機能など
提供のハイライト
サービス
メンテナンスサービス
Endress+Hauserのメンテナンスサービスにより、運用効率およびフィールド測定の信頼性を向上させるとともに、品質/安全性/環境へのリスクを軽減できます。
計測器のメンテナンス
ソリューション
計器新規調整
エンドレスハウザーの計器新規調整サービスは、設定ポイントの信頼性と高いプロセス性能を使用開始時からお約束します。
さらに詳しく
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
ダウンロード
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
Measuring cabinets and containers
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
飲用水向け水質監視システム
コスト効率が良く、信頼性の高い飲用水品質の監視が可能な、Endress+Hauserの将来性のある水処理産業向けソリューションをご紹介します。
インテリジェントな上下水道ネットワーク管理
このインテリジェントな監視ソリューションにより、上下水道ネットワーク内のすべての動きが完全に見える化できます。時間を節約しつつ、運用およびエネルギーコストを削減する方法についてご紹介します。
あらゆる産業分野を対象とした排水監視システム
法的および契約上の排出制限値遵守を支援する、Endress+Hauserの堅牢なターンキー排水監視システムをご紹介します。
Liquiline Controlによる排水からのリンの除去
Liquiline Controlによる排水からのリンの除去
信頼性の高い排水からのリン除去、ピーク負荷時でも安定した処理、沈殿剤使用量の最適化によるコスト削減を実現するLiquiline Controlオートメーションソリューションをご紹介します。
産業プロセス向け水質監視システム
Endress+Hauserのターンキーソリューションにより、製造プロセスに関する法規を順守するとともに、コストパフォーマンスに優れた効率的な水質監視を実現できます。
Liquiline Controlによる排水からの窒素の除去
Liquiline Controlによる排水からの窒素の除去
信頼性の高い排水からの窒素除去、ピーク負荷時でも安定した処理、エネルギー使用量の最適化によるコスト削減を実現するLiquiline Controlオートメーションソリューションをご紹介します。
水処理・排水処理産業におけるアセットの健全性ステータスの監視
水処理・排水処理産業におけるアセットの健全性ステータスの監視
検証可能な法規制遵守とともに水の安全性を柔軟かつ効率的に保証する、Endress+Hauserの水処理産業向けソリューションをご紹介します。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる