キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

製薬産業におけるコスト削減

品質を保証しつつ、コスト削減に役立つ革新的な測定技術と高度なメンテナンスコンセプト

ラボのバイオ技術者

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

ライフサイエンス産業は、常に新しい課題に直面しています。幅広い層の人々に手頃な価格で薬を届ける必要があります。高い生産性や信頼性を得るには高額な研究開発費が必要になる一方、製薬会社は常に高品質な医薬品をより低コストで提供することが求められています。採算性を維持するには、グローバルなレベルでの製造とコスト意識が重要です。こうした中、製薬産業には革新的なソリューションがますます要求されるようになっています。弊社からお客様に、いくつか提案があります。

重要な事実

8%

生産性の向上

校正コンセプトによるプラントのダウンタイムの削減

自己校正機能付き温度センサ TrustSens TM371 ©Endress+Hauser
知見

革新的な温度測定の導入

製薬会社にとって温度は細胞動態および溶存ガスの溶解性の両方に大きな影響を与えるため、バイオプロセスにおける主要な測定点の1つです。反応速度、細胞増殖、細胞生存性、生産物生成は温度による影響を受けます。そのため、プロセス要件や精度要件を満たすためには、精密な温度制御と頻繁な校正が必要になり、コストがかかる場合があります。

この分野の弊社の専門知識

最適生産量と品質を保証するためには、温度機器を定期的に校正する必要があります。重要なアプリケーションの場合は、一般的に6ヶ月間隔となります。革新的な測定技術を採用することにより、校正の手間や費用を大幅に削減することが可能です。こうした理由から、弊社では世界初の自己校正機能付き温度センサTrustSens TM371を開発しました。この革新的な機器は、完全に自動化されたトレーサブルなインライン自己校正機能を提供し、規格への不適合や未検出の故障を排除するために役立ちます。

設置済み機器を分析する製薬会社の従業員 ©Endress+Hauser
知見

設置されているアセットを標準化

機器の統一された操作と迅速な交換。これは、簡単そうですが、そうではありません。製薬会社において、設置された多くのアセットの経年変化を完全に把握し、維持することは、メンテナンスの労力を大幅に増加させる絶え間ない課題です。製造現場に設置されているアセットの分析は、メンテナンスとプラントの可用性を最適化するための最初のステップとなります。

この分野の弊社の専門知識

製造現場に設置されているアセットの分析は、メンテナンスとプラントの可用性を最適化するための最初のステップとなります。このプロセスの最中に弊社のエキスパートが、陳腐化した、あるいは旧式の機器を特定して、それを容易に交換することが可能です。アセットを標準化することで、スペアパーツのロジスティクスが大幅に改善されるだけでなく、標準化された環境によりトレーニングの負担も改善され、合理化されます。

ラボのバイオ技術者 ©Endress+Hauser
知見

機器機能の検証

メンテナンスや校正は、時間とコストを要する煩雑な作業と考えられがちです。しかし、医薬品の製造においてプロセスの信頼性と製品の品質を守るためには、メンテナンスと校正の両方が重要です。

この分野の弊社の専門知識

Heartbeat Technologyを搭載した機器は、テストサイクルの大幅な延長を可能にし、コスト効率の高いメンテナンスを実現するために標準化された診断通知を提供します。このテクノロジーは、日々の作業中に測定点のシンプルで容易なモニタリングを実現します。エラーを早期に認識し、生産量を増やすことができます。機器検証により、すべての重要なコンポーネントが規定された仕様の範囲内で正常に作動しているか確認されます。

製薬産業における精製水システム ©Endress+Hauser
知見

水の生成および配水の最適化

バイオバーデンを防止するために、水は2 m/秒以上の流速で継続的に流れていなければなりません。そのため、流量測定は非常に重要であり、重要な測定点を定期的に校正する必要があります。精製水(PW)および注射用水(WFI)では、主な品質パラメータとなるのは導電率です。常に薬局方で定義されたリミット値の範囲内でなければなりません。

この分野の弊社の専門知識

Heartbeat Technologyを搭載した弊社の機器は、信頼性の高い自己監視機能を提供し、特に連続プロセスにおける校正手順の最適化に役立ちます。これは、工場の稼働率向上や製造に直結します。精製水(PW)および注射用水(WFI)では、温度補正されていない低範囲の導電率測定が基本的要件となります。法規制を確実に遵守するためには、配水ループにおけるシステム校正が効率的な方法となります。水の生成を最適化するために、Endress+Hauserは以下を提供します。

  • 高精度の流量測定
  • 信頼性の高い導電率監視
  • 簡単かつ迅速な校正
  • 自己診断機能および容易な検証

利点

ライフサイエンス分野において長年の経験を持つ弊社のスペシャリストと協力して、今後の課題を克服しましょう。弊社のスペシャリストが、医薬品製造におけるコスト削減に向けた数多くのアイデアを提案し、お客様の目標達成とオペレーショナル・エクセレンスの実現をお手伝いします。

重要な事実

10%

予防メンテナンスコンセプトによるコスト削減

重要な事実

60%

校正に必要なSOPの削減

重要な事実

94%

Heartbeat Technologyによる総合テストカバレッジ

「温度センサを校正するために、これまでお客様は生産を停止し、センサを取り外して手動で作業する必要がありました。時間とコストの節減のために、私たちはセルフキャリブレーションセンサを開発しました。」

Dietmar Saecker, Senior Product and Application Expert, Endress+Hauser Temperature+Signal Processing
製品ハイライト

関連製品を探す

お客様のアプリケーションに適した計装をお探しですか?プロセス制御、製品品質、運用効率の改善に役立つ測定/分析ソリューションをご覧ください。

/
焦点

Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします

弊社の製薬業界エキスパートは、医薬品の製造コストを削減しつつオペレーショナル・エクセレンスを向上させる方法について、さまざまなアイデアを持っています。弊社の革新的な測定技術およびメンテナンスコンセプトを採用することにより、校正の手間や費用を大幅に削減することが可能です。コストを抑制するには、次のことを検討する必要があります。

  • 校正の最適化または自己校正機能付き温度測定機器の設置
  • 設置されているアセットを標準化し、在庫の最適化、スペアパーツの可用性向上を実現
  • 診断データを統合、評価して、機器機能を検証
  • 水の生成および配水ループの最適化

注釈

関連記事

興味のある記事を探す