安全計装システムのプルーフテスト
プラントの安全性と可用性維持を実現するスマートテクノロジーとサービスによるプルーフテストの最適化
安全計装システム(SIS)のプルーフテストは、世界中の化学産業にとって重要な課題です。コンプライアンスの順守や性能確認のために安全計装システムは規格に準拠したテストを定期的に実行し、規格との整合性を確認する必要があります。厳しい競争によりコストダウンの必要に直面している化学産業事業者にとって、プラントのダウンタイムを最小限化するために、テスト方法を最適化し、広範囲な診断項目をカバーすることが課題になっています。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
Endress+Hauserは、インテリジェントなHeartbeat Technologyを提供することで、最適なSISプルーフテストや厳密なSISプルーフテストサービスを保証し、最小限のプロセス中断で持続的なプラントの安全性を実現します。
最大98%の診断範囲でプロセスおよび機器の常時診断
明確な対処方法を含む、標準化された診断メッセージ
ボタンを押すだけでプロセス中断のない検証
自動的に作成される、分かりやすいドキュメント化された検証結果
検出されなかった危険な不具合を明確にする、ウィザードガイド式のプルーフテスト手順によるSIL検証
機器の故障が検出されない場合、安全計装システムが停止する可能性が高くなります。 安全性を確保し、ダウンタイムを回避するには、信頼性が高く正確なセンサ診断が必要です。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser のHeartbeat 自己診断センサ技術により、機器の故障をタイムリーかつ正確に診断することが可能になります。当社のインテリジェントな機器は、最大98%の徹底的な診断範囲で、80以上の内部診断法をバックグラウンドで実行します。:-エンドレスハウザーのNetilion Health Appは診断結果を標準化されたメッセージでタイムリーに簡易な方法で提供します。
機器の検証は、インストールベースが正しく実行されていることを確認するための重要な作業ですが、プロセスの中断を最小限に抑えて実施する必要があります。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauser のHeartbeat Technology により、プラントを停止することなくいつでも機器の検証を実行することが可能になります。自動生成される検証結果により、明確な検証結果と安全規格で要求される証明書が提供されます。また、当社はSILプルーフテストのためにウィザードガイド式の手順を用意しており、ステップ バイ ステップでテストを進めることができます。
継続的なプロセスの安全性を確保するには、定期的なプルーフテストが必要ですが、それによりシステムの可用性が低下します。
この分野の当社の専門知識
Heartbeat Technology を搭載したEndress+Hauser の計装機器は、詳細な機器及びプロセスの状態に関わるデータを提供し、トレンドの監視や分析を通じた予知保全を可能にします。お客様は、安全性を損なうことなくメンテナンスを最適化、プルーフテスト間隔を延長できます。
化学産業の規制では、安全計装システムに関して定期的かつドキュメント化されたプルーフテストが規定されており、ダウンタイムやプロセスの中断だけでなく、プラント作業員の可用性、資格認証、トレーニングなど、プラントの運転に大きな負担をかけています。
この分野の当社の専門知識
当社のSILプルーフテストサービス により、現場での検査から、プルーフテスト、ドキュメント化まで、この重要な作業の外部委託が可能になります。当社の認定された機能安全エキスパートは、シンプルなループテストから複雑なアプリケーションにおけるカスタマイズされたテストまで、あらゆるテストの実行に対応します。
利点
化学プラントの事業者として、お客様は安全に関する特別な責任を負っています。Heartbeat Technologyは最先端技術により、プラントの可用性に妥協することなく、最小限の作業負担でプラントの安全性を担保します。当社のさまざまな機器に組み込まれたこのテクノロジーにより、標準化された簡潔な診断通知と監視データが提供されます。それにより、必要なときにシステムの修理やメンテナンスを正確に実施することが可能になります。
31カ国
安全関連のトレーニングを受けた当社のエキスパートが世界31カ国に在籍し、お客様の安全に関する疑問にお答えします。
100以上
SIL認定を取得した100種類以上の機器により、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供します。
1000万台
これまでの65年間に、1000万台の機器が安全関連のアプリケーションに設置されました。
成功事例
安全計装ループの最適な管理
安全計装ループの定期メンテナンスに関するVWS Pipeline-Control社とエンドレスハウザーの連携をご紹介します。
全文を読む
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
分析計
水、飲料、乳製品、化学薬品、医薬品は毎日分析する必要があります。 包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学物質は、毎日測定する必要のある液体の一部です。 プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。
レベル計
液体および粉体、粒体の連続レベル測定およびポイントレベル検出
圧力計
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。
ソフトウェア
オペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。
安全性
安全かつ効率的な化学物質の保管と輸送
可用性と効率性を損なうことなく、災害や損害、環境破壊のリスクを軽減します。
全文を読む
安全性
化学産業におけるプロセス安全性、可用性の向上
信頼性の高い計測が、持続的な生産と効率化とともに、規格に適合したプロセスの安全を実現します。
全文を読む
ライフサイエンス産業:業界の動向を把握
優れた運用性を実現する信頼できるパートナー
食品・飲料産業:品質への信頼
お客様のパートナーとして、グローバルな衛生規制に準拠して、一貫した製品品質とプラント可用性、リソースの節減、コスト削減を可能にします。
ユーティリティ:蒸気および産業用水の管理
ユーティリティ管理の効率、安全性、信頼性が向上します。Endress+Hauserは、蒸気エネルギーシステムや産業用水処理の改善を支援致します。当社のサービスについてはこちらをご覧ください。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる