高度な診断機能によるメンテナンスの最適化
マイクロウェーブ式レベル計 Micropilot FMR5x シリーズ
高度な診断機能

温度や密度変化の影響を受けないマイクロウェーブ式ですが、アンテナ(センサ)に導電性の付着物が堆積するとマイクロ波が減衰し、最悪の場合には測定不能状態に陥ることがあります。 Micropilot FMR5x シリーズの高度な診断機能は、アンテナに生じた導電性の付着物を検出し、測定に影響が生じる前にHART信号やスイッチ出力を介してメンテナンス時期をお客様に通知することが可能です。
幅広いラインアップ
Micropilot FMR5x シリーズは液体用、粉体用は勿論、周波数、測定レンジ、プロセス接続など、用途に応じて様々なバージョンをご用意しています。
FMR50 : 液体のレベル測定用 ベーシックタイプ レベル計
FMR51 : 厳しい条件下でも液位測定が可能なスタンダードタイプのレベル計
FMR52 :腐食性の液体やサニタリ要件アプリケーションに最適なレベル計
FMR53 : シンプルな液体レベル計測アプリケーション用
FMR54 : 強い蒸気とアンモニアが発生する現場での液体レベル計測用
FMR56 : 一般的な粉粒体アプリケーション用の経済性に優れたベーシックタイプ レベル計
FMR57 : 標準的な粉体のレベル計測用
アンテナへの付着検知事例
アンテナに付着が発生すると、マイクロ波のアンテナ近傍で不要反射が生じ、測定物に伝播するマイクロ波のエネルギーが減衰します。そのため、付着が大きくなると、測定物から十分な反射が得られなくなってしまい、最悪の場合は反射なしのエラーが発生します。
この付着による内部信号の変化を検出するために、Micropilot FMR5xシリーズは高度な診断機能によってレベル計測基準点から1mまでの距離におけるマイクロ波の反射を数値化し、この値を監視することでエラーが発生する前にお客様への通知を行います。