
仕様一覧
-
測定範囲
0.1 - 2000mS/cm
-
プロセス温度
最高125 °C(短時間では最高140 °C)
最高257 °F(短時間では最高284 °F) -
プロセス圧力
最大1.6 MPa(90 °C時)
(最大232 psi(194 °F時))
アプリケーション
Indumax CLS52電磁式導電率センサはステンレス製の温度センサを備え、温度応答性が大幅に高速化されたため、液種判別アプリケーションに最適です。
Indumax CLS52は、以下のようなアプリケーションに最適です。
再調合におけるアルカリ/酸の濃度制御
配管内の製品/水および製品/製品混合物の相分離
利点
速い温度応答性
封入型センサ設計による低い汚染リスク
低い汚染リスク
ビデオ
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
取扱説明書(BA)
Indumax CLS52 取扱説明書
日本語版 - 08/2017
導電率センサ
EN JA 31/08/201701/03/2016言語:
日本語
バージョン:
31/08/2017
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
BA01592CJA_0217.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Indumax CLS52 Technical Information
英語版 - 03/2016
Inductive conductivity sensor
EN JA 01/03/201601/08/200401/10/2002言語:
英語
バージョン:
01/03/2016
ファイルサイズ:
614.2 KB
ファイル名:
TI00167CEN_1316.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
Indumax CLS52 Technical Information
Inductive conductivity sensor
EN JA 01/03/201601/08/200401/10/2002言語:
英語
バージョン:
01/03/2016
ファイルサイズ:
614.2 KB
ファイル名:
TI00167CEN_1316.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
Indumax CLS52 取扱説明書
導電率センサ
EN JA 31/08/201701/03/2016言語:
日本語
バージョン:
31/08/2017
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
BA01592CJA_0217.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
Special Documentation CLS50/CLS52/CLS54
Mounting instructions
Electrical connection for conductivity sensors CLS50, CLS52, CLS54EN JA 01/12/2005言語:
英語
バージョン:
01/12/2005
ファイルサイズ:
289.4 KB
ファイル名:
SD043CA2.pdf
-
-
-
標準液/校正液
50081903 (Canada)
CLY11-B Calibration solution, 149.6 µS/cm
言語:
英語
バージョン:
30/05/2022
ファイルサイズ:
33.8 KB
ファイル名:
MSDS_50081903_(CDN).pdf
-
-
-
標準液/校正液
50081906 (United Kingdom)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
言語:
英語
バージョン:
30/05/2022
ファイルサイズ:
49.2 KB
ファイル名:
MSDS_50081906_(GB).pdf
-
-
-
標準液/校正液
50081906 (Ireland)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
言語:
英語
バージョン:
30/05/2022
ファイルサイズ:
52.3 KB
ファイル名:
MSDS_50081906_(IRL).pdf
-
-
-
標準液/校正液
50081906 (Malta)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
言語:
英語
バージョン:
30/05/2022
ファイルサイズ:
52.2 KB
ファイル名:
MSDS_50081906_(M).pdf
-
-
-
標準液/校正液
50081903 (United Arab Emirates)
CLY11-B Calibration solution, 149.6 µS/cm
言語:
英語
バージョン:
30/05/2022
ファイルサイズ:
35.5 KB
ファイル名:
MSDS_50081903_(UAE).pdf
-
-
-
標準液/校正液
50081906 (New Zealand)
CLY11-E Calibration solution 107.00 mS/cm
言語:
英語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
50.3 KB
ファイル名:
MSDS_50081906_(NZ).pdf
-
-
-
標準液/校正液
50081904 (Canada)
CLY11-C Calibration solution 1.406 mS/cm
言語:
英語
バージョン:
30/05/2022
ファイルサイズ:
33.9 KB
ファイル名:
MSDS_50081904_(CDN).pdf
-