キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
RTDまたはTC温度計TM101の製品写真

iTHERM ModuLine TM101
産業用モジュール式温度計

幅広い産業アプリケーション向けの基本的な直接接触型測温抵抗体/熱電対温度計

TM101
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
5年間保証

信頼にこたえる品質

Fundamental製品には、5年間の延長保証が付いています。これは製品の耐久性と性能に対する弊社の自信の証です。

保証が必要となる場合には、最小限の事務手続きで迅速な交換を実現させ、お客様に安心を提供し、お客様のスムーズな運用をサポートします。

保証の適用条件

延長保証は特定の条件下で適用されます。詳細については、当社ウェブサイトの各国ページに記載されている現地の一般取引条件(GTC)をご参照ください。

仕様一覧

  • 精度

    Class A、IEC 60751に準拠
    Class B、IEC 60751に準拠
    Class(標準)、ASTM E230に準拠
    Class 2、IEC 60584-2に準拠

  • 応答時間

    t90:約17秒
    設定に応じて異なります

  • 最大プロセス圧力 (静的)

    設定に応じて異なる

  • 測定温度レンジ

    標準 PT100 TF:
    -50~200 °C
    (-58~392 °F)
    タイプK:
    最高 1,100 °C
    (最高 2,012 °F)

  • 最大浸漬長 要問合わせ

    最大1,000.0 mm(39'')

アプリケーション

このベーシックな温度計には、非危険場所で使用するための基本的なセンサ技術、標準の伸長ネック、固定型で非交換式の測定インサートが装備されており、信頼性の高い温度測定性能を発揮します。本機器は、4~20 mA出力またはHART® 通信を備えた、Bluetooth®対応のヘッド組込型伝送器(オプション)と組み合わせて使用することが可能であり、直接配線式センサと比べて測定精度と信頼性が向上しています。

  • 幅広いアプリケーション

  • 測定範囲:-50~+650 ℃(-58~+1202 °F)

  • 圧力範囲:最大5 MPa(725 psi)

  • 保護等級:最高IP68

  • 非危険場所で使用可能

利点

  • コストパフォーマンスに優れ、世界各国に短納期で提供

  • 分かりやすい製品選定、容易なメンテナンスを実現するスマートな構成

  • 多様なプロセス接続

  • Bluetooth® 接続(オプション)

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products