Endress+Hauserの海事産業向けソリューション
豊富なノウハウでお客様の成功をサポートします。
Endress+Hauserは幅広い船級取得製品があり、海事産業の自動化を支えるソリューションで世界をリードしてきました。安全で効率的な航海を実現し、環境への影響を最小限に抑える最新技術とソリューションをご紹介します。
利点
バンカリングの透明性
燃料消費量の管理
排ガス処理の規制遵守
タンク監視による安定性の向上
バラスト水の測定および処理
1.バンカリングの透明性
気泡が混入した燃料油でも正確に測定できる、信頼性に優れたバンカー燃料計測システムを提供します。不正請求や給油量に関する争いを回避できます。
海外船級向けの計量スキッドとして認証された数少ないシステムであり、シンガポール港最大のシェア*1を占めていることをはじめ、多くのバンカー船に採用されています。
*1:2024年11月調べ
・給油プロセス全体を通して複数のプロセスパラメータを同時に監視することで透明性を高め、エアポケットやタンクのストリッピング時に発生する潜在的な「カプチーノ効果」を検出。
・体積の換算を必要としない高精度な直接的質量流量測定により、アイドルタイムの短縮による高効率化とサステナビリティを実現。
・簡単な操作、ユーザーフレンドリーなコントロールパネルで、重要なパラメータを直接追跡したり、いつでもプリントアウトして曖昧な場合に証拠として使用することが可能。
産業向けの認証取得
• MID(計量器指令)MI-005 認証取得
• MPA(シンガポール海事港湾庁)認証取得
• SS 648 バンカー規格に準拠
• ISO 22192 に対応

2.燃料消費量の管理
Endress+Hauserのメータリングソリューションは質量流量計をベースとし、ME、GE、ボイラーなど船舶のさまざまなエリアの燃料使用量を明確に把握できます。
・船舶が排出規制地域に入ると、排出ガス削減のために一般的に燃料を重油(HFO)から低硫黄の船舶用ディーゼルオイル(MDO)に切り替える対策が講じられます。
特別に設計されたPromass質量流量計は、温度や粘度の変化の影響をほとんど受けず、燃料切り替え時のゼロ点検証も不要です。
・Endress+Hauserは、計測機器の他にもHFO、MDO、移動距離、時間などの個別のカウントを備えた、汎用性の高いインターフェースを開発しました。データは転送することができ、遠隔でのモニタリングが可能です。

3.排ガス処理の規制遵守
2020年に硫黄分濃度の排出規制が3.5%から0.5%と格段に厳しくなりました。。Endress+Hauserのソリューションは高い要求に対応ができる排ガス測定ソリューションとして、世界トップシェア*2、現在まで2300隻以上に導入されています。
*2:2025年4月現在
・MARSIC舶用排出ガス測定装置は、国際法規制MARPOL Annex VIおよびIMO MEPC.に従い、排出ガスを連続的に高い信頼性で測定できる革新的なソリューションです。
・MARSIC300は同時に8成分を測定可能で、将来のさらなる規制の強化にも対応できます。ホットウェット吸引式の測定原理は、蒸気を含む排出ガスを高温のまま測定するため、水溶性のSO2/CO2を正確に測定できます。
・測定値の記録、管理、遠隔監視、レポート作成などができるデジタルサービスMaritime Suiteもご提供しています。
船級認定
•ノルウェー船級協会(DNV)
•ロイド船級協会(LR)
•アメリカ船級協会(ABS)
•ビューロ・ベリタス船級協会(BV)
•韓国船級協会(KR)
•中国船級協会(CCS)
•日本海事協会(Class NK)

4.タンク監視による安定性の向上
Endress+Hauserのソフトウェア「ShipVision」は船舶やオフショア施設のバラストタンク、燃料タンク、貨物タンクを監視し、お客様がユニットを安全に操作するために必要なすべての情報を提供します。
・あらゆるタイプのタンク(バラストタンク、燃料タンク、貨物タンクなど)向けのタンク監視システム。型式試験済みで、船舶またはオフショアプラットフォームを自動化するために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。
・センサはI/Oカードを使用して集中型PLCに直接接続可能、また、バスカプラを使用して分散型I/Oステーションにも接続可能です。

5.バラスト水の測定および処理
バラスト水を確実に測定
バラスト水には腐食性があるため、標準的な金属製のセンサでは寿命が制限されます。Endress+Hauserは海水に対する完全な耐性を持つ、水中設置可能なセンサを開発しました。
・センサはセンサメンブレンにゴムコーティングおよびセラミック材質を使用したバラスト水向けの革新的な設計で、長期間使用可能なソリューションです。
・センサは容易に設置でき、特殊なホルダは含まれていません。HARTプロトコルを搭載した4~20 mA電子モジュールを使用し、設定も容易です。
バラスト水処理の最適化
バラスト水には外来種が含まれ、海洋環境に大きな影響を与えます。Endress+Hauserのソリューションにより、流量、レベル、圧力、温度、分析結果など主要なパラメータを制御し、環境および法的要件を満たすバラスト水処理システム(BWTS)の効率を最適化できます。
・複数のパラメータが測定、管理、文書化されます。
・排出されるバラスト水が規制に適合していることを保証するために、船上使用について国際海事機関(IMO)による試験と認定を受けています。