天然ガス液化プロセスの信頼性を向上
ガス処理および液化プロセストレインの予期し得ない停止とダウンタイムを最小限に抑制
液化天然ガス(LNG)とは、−162 °C(−260 °F)まで冷却された天然ガスです。液化プラントで天然ガスを液体に変換するためには、一般的に、前処理、酸性ガスの除去と脱水、重質炭化水素を除去するための分留、および液化という4つの主要なプロセスが必要です。液化天然ガスを予定通りに積み込んで出荷するために欠かせない、継続的かつ中断のない作業を保証するには、これらの各LNGプロセスにおいて、正確で信頼性の高いプロセス制御が必要となります。
Endress+Hauserは、次のサポートを提供いたします。
ガスの前処理から液化まで、LNGプロセスにおける重要な測定および信頼性の高いプロセス制御のための適切なフィールド計器を、弊社はお客様と協力して選定します。これには、気泡混入と低流量アプリケーションに対応する高精度流量計、液化天然ガス用に処理されたガス中の汚染物質を微量レベルまで計測し、確実に除去し得る為のガス分析計、信頼性の高い温度センサ、高いシステム可用性を保証するスマートフィールド計器が含まれます。
コリオリ式テクノロジーが可能にする多変数測定により、気泡混入液に対する性能の最適化 – MFT(マルチ周波数テクノロジー)
低流量で優れた測定精度を発揮する多変数渦流量計
ガスが極低温LNG化に適応している仕様かを確認:Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy(波長可変半導体レーザー吸収分光法:TDLAS)アナライザは、アミン処理装置において水(H2O)および二酸化炭素(CO2)の高速かつ高精度のオンライン測定を可能にします。
信頼性の高い温度センサ技術による最高のプラント可用性と安全性
Heartbeat Technology:診断、検証、監視機能により、最小限の作業負担で高いシステム可用性と安全性が保証されます。
LNG液化プラントの極低温流量アプリケーションは、二相流状態を伴う可能性のため、測定に関する課題をもたらします。温度の変動および圧力降下により、液体の一部気化や気泡混入が発生し、それが指示値の上振れ、下振れの原因になったり、または測定が完全に停止することがあります。
この分野の当社の専門知識
当社の革新的なコリオリ質量流量計は、気泡混入アプリケーションのためにユニークなソリューションを提供します。特許取得済みのマルチ周波数テクノロジーは、信頼性の高い連続測定、リアルタイムデータ、高い可用性を約束します。
渦流量計は、LNGプラントの液体および気体アプリケーションの両方で役立っています。しかし、ほとんどの渦流量計では、低流量で信号が喪失し、レイノルズ数が20,000を下回ると測定精度が低下します。
この分野の当社の専門知識
Endress+Hauserは、こうした課題の解決をお手伝いします。Endress+Hauserの渦流量計は、低流量での性能に優れ、温度衝撃や振動に対する堅牢性が高く、多変数オプション(圧力および温度)を備えているため、優れた選択肢となります。気体、液体、蒸気に対応します。
ガス処理施設では、高精度の温度計が重要な役割を果たします。ガススイートニングおよび脱水ユニットのコンタクタ(吸着)に入る天然ガスとアミン/グリコールの温度差が規定された限界を超えると、気体の凝縮、発泡、損失が発生します。また、付着物を検出するために、熱交換器の壁面全体に信頼性の高い温度監視が必要です。
この分野の当社の専門知識
当社の堅牢な温度伝送器は、革新的かつ最先端の技術によりプラントのダウンタイムを最小限に抑えることができます。
極低温液化の仕様を満たすよう、ガススイートニングプロセスによりサワーガスから酸性ガスを除去(H2SおよびCO2)します。アミン処理ユニットの流入口のサワーガスと流出口のスイートガスのH2SおよびCO2濃度を測定することは、処理プロセスの制御と最適化のために重要であり、それによって、LNG供給ガスの品質を保証し、液化工程中にプラント機器が損傷する可能性を防止できます。
この分野の当社の専門知識
波長可変半導体レーザー吸収分光法(TDLAS)アナライザは、この重要な測定において非常に効果的であることが実証されています。
石油・ガス産業は、過酷な環境で稼働しています。コストのかかる予定外のメンテナンスとダウンタイムを回避し、メンテナンスコストの削減、システム可用性の向上を実現するには、プロセス計器の状態をよりよく把握することが必要となります。
この分野の当社の専門知識
当社のHeartbeat Technology を搭載した各種のインテリジェントなフィールド計器は、独自に統合された診断、検証、監視機能により、プラントの可用性を高め、高いプロセス安全性を保証します。
利点
弊社の計器は、天然ガス液化プロセスの中断のない連続稼働を保証するために必要な測定精度と強化されたプロセス制御を提供します。最先端技術を採用したフィールド計装により、スタートアップ時間の短縮、予期しない停止の回避、プラントの可用性を最大限に高めることが可能です。高度な診断、検証、監視機能を備えたインテリジェントなフィールド計器は、適切なメンテナンスを決定するために必要な情報を提供します。
-
3,000万台以上
世界中にフィールド計器の導入実績があります。
-
800,000台以上
コリオリ質量流量計が幅広い産業に導入されています。
-
40カ国以上
Endress+Hauserのセールスおよびサービスセンターがあります。天然ガス液化プロセスのサービス作業や最適化に対応するため、1,000名以上のエキスパートを擁するEndress+Hauserのグローバルサービスチームが世界中で活動しています。
-
分析計
水、飲料、乳製品、化学薬品、医薬品は毎日分析する必要があります。 包括的な製品ポートフォリオから、プロセスニーズに最適な機器を選定してください。
-
流量計
水、天然ガス、蒸気、鉱油、化学物質は、毎日測定する必要のある液体の一部です。 プロセスのニーズに最適な流量計を選定してください。
-
レベル計
液体および粉体、粒体の連続レベル測定およびポイントレベル検出
-
圧力計
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の強力な機器。
-
ソフトウェア
オペレーティングプロセスを最大限に実行するために、各産業に最適なソフトウェアを提供します。
-
-
-
可用性
石油ガスインダストリーにおける予知保全を可能とします。
フィールド計器データの活用により石油ガスインダストリーにおける予知保全を可能にして、計画外のダウンタイムの減少、稼働率の向上、メンテナンスコストの削減を実現します。
全文を読む
-
効率
天然ガス処理の効率を最大化
Endress+Hauser の計測ソリューションにより、天然ガス処理、液化、LNG施設の生産性を最大化します。
全文を読む
-
化学産業:サステナブルな成功のパートナー
リソースを最適化し、プラントのパフォーマンスを最大限に高めましょう。詳細はこちら!
-
食品・飲料産業:品質への信頼
お客様のパートナーとして、グローバルな衛生規制に準拠して、一貫した製品品質とプラント可用性、リソースの節減、コスト削減を可能にします。
-
ライフサイエンス産業:業界の動向を把握
優れた運用性を実現する信頼できるパートナー
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。