導電率センサ用ホルダ
Dipfit CLA111
浄水/廃水処理およびユーティリティアプリケーション用浸漬ホルダ
Dipfit CLA111は開放型水槽、水路、タンク用の浸漬ホルダです。バイオネットロックにより電磁式および電極式導電率センサの取付けと取外しを簡単に行うことができます。調節フランジにより用途に応じた柔軟な調整が可能です。Dipfitは標準的な浄水/廃水処理において優れた時間効率とコスト効率を発揮します。
FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
仕様一覧
-
プロセス温度
最高80 °C(176 °F)
-
プロセス圧力
最大400 kPa(20 °C時)
(最大58 psi(68 °F時))
-
クイック選択
個別のコンフギュレータ
-
利点
バイオネットロックによりセンサの取付けと取外しが容易
調節フランジにより浸漬深さを変更可能
環境適合性のあるポリプロピレンを材質に使用
通気性に優れたGORE-TEX®製のフィルタにより水の凝結を抑制
-
アプリケーション
Dipfit CLA111は以下の分野で使用される導電率センサ用浸漬ホルダです。
廃水処理施設の流入口
地表水モニタリング
井戸水モニタリング
Dipfit CLA111は以下のセンサに対応します。
CLS21/CLS21D電極式導電率センサ
CLS50/CLS50D電磁式導電率センサ
ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア
-
Technical Information CLA 111
Immersion assembly
TI : 技術仕様書 -
Dipfit CLA111
Operating Instructions
Immersion and installation assembly for conductivity measurement
BA/KA : 取扱説明書 -
Mounting instruction for pendoulous suspension of assemblies
Special Documentation
Pendulumverse/Pendulum Frame
for pendulous suspension of assemblies
CPA111,CLA111,CPA510, CYA611SD : スペシャルドキュメント -
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenCP : コンピテンス ブローシャ12/19ドイツ語 -
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsCP : コンピテンス ブローシャ12/19英語 -
Dipfit W CLA111
Industrie-Eintaucharmatur zur Aufnahme der Leitfähigkeitsmesszelle
その他10/09ドイツ語 -
Dipfit-W CLA111
1 Industry immersion assembly to hold conductivity measuring cell
その他09/05英語 -
Measurement of electrical conductivity
(.mp4 format, 70,7MB)
The conductivity of a liquid can be measured using the conductive or
toroidal measuring principles. This video shows what it is about and how
these measuring principles work.アニメーション01/14fr -
Measurement of electrical conductivity
(.mp4 format, 116 MB)
The conductivity of a liquid can be measured using the conductive or
toroidal measuring principles. This video shows what it is about and how
these measuring principles work.アニメーション01/14ポーランド語