©Endress+Hauser
仕様一覧
プロセス圧力
最大 400 kPa (20°C) (58 psi、68°F)
アプリケーション
Dipfit CPA111は開放型タンクおよび密閉型タンク用の浸漬ホルダです。バイオネットロックにより3台のセンサの取付けと取外しを容易に行うことができます。調節フランジにより用途に応じた柔軟な設置が可能です。Dipfitは標準的な浄水/廃水処理において優れた時間効率とコスト効率を発揮します。
Dipfit CPA111は、以下のアプリケーションにおける開放型水槽、水路、タンクで汎用的に使用できます。
最大0.4 MPaまでの圧力に対応します。
成功事例
一貫した信頼性の高い固形分測定
Proline Teqwave MW 300は、安定したリアルアイムデータをプロセスから直接取得することでメンテナンス作業を軽減し、プロセスの変更が必要になった場合のより迅速な介入を可能にします。
全文を読む
How Istria is quenching its thirst
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
全文を読む
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
構造
バヨネット式、3本まで電極装着可能、 120 mm電極、ホルダ長選択可能、スプレー洗浄器CPR31付き、外付けスプレー洗浄器CPR30、固定または調整可能なフランジプロセス接続
外形寸法
長さ:500~3000 mm(19.7~118 inch)、特殊長は要問合せ
プロセス圧力
最大400 kPa(20 °C時) (最大58 psi(68 °F時))
接続
振り子ホルダ、ラップジョイントフランジDN100 圧力フランジDN100/PN4、調製可能フランジDN100
構造
バヨネット式、3本まで電極装着可能、 120 mm電極、ホルダ長選択可能、スプレー洗浄器CPR31付き、外付けスプレー洗浄器CPR30、固定または調整可能なフランジプロセス接続
材質
センサホルダ:PP-GF 20 浸漬チューブ:PP Oリング:バイトン
外形寸法
500~3000 mm(19.7~118 inch)、特殊長は要問合せ
プロセス圧力
最大 400 kPa (20°C) (58 psi、68°F)
接続
- 振り子ホルダ - ラップジョイントフランジ DQ10646- 圧力フランジ DQ10646/PN4- アジャスタブルフランジ DQ10646
最もダウンロードされているファイル
Dipfit CPA111
技術仕様書
開放型および密閉型タンク用の DN 100 フランジ付き浸漬ホルダ
EN
JA
DE ES FR HU IT PT RU ZH
30/09/2015
言語:
日本語
バージョン:
30/09/2015
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
TI00112CJA_1315-00.pdf
Dipfit CPA111
取扱説明書
pH/ORP 測定用の浸漬ホルダ
EN
JA
CS DE ES FR HU IT PL PT RU ZH
30/09/2015
01/06/2007
01/03/2000
言語:
日本語
バージョン:
30/09/2015
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
BA00112CJA_1315-00.pdf
26 ドキュメント
開放型および密閉型タンク用の DN 100 フランジ付き浸漬ホルダ
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French ハンガリー語 イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
30/09/2015
言語:
日本語
バージョン:
30/09/2015
ファイルサイズ:
1.7 MB
ファイル名:
TI00112CJA_1315-00.pdf
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French ハンガリー語 イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
30/09/2015
01/06/2007
01/03/2000
言語:
日本語
バージョン:
30/09/2015
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
BA00112CJA_1315-00.pdf
Spare part kits for CPA111
言語:
英語
バージョン:
05/05/2025
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
71466710 Anleitung Kits CPA111 2025-01.pdf
ダミープラグ付きホルダ用(例:CxA111、CPA240、CPA250、CYA27、PG13.5 ネジ付き 12mm 電極)
EN
JA
ドイツ語
21/05/2021
18/03/2021
言語:
日本語
バージョン:
18/03/2021
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
EA01355CJA_0121-00.pdf
Mounting instruction for pendoulous suspension of assemblies
Special Documentation Pendulumverse/Pendulum Frame for pendulous suspension of assemblies CPA111,CLA111,CPA510, CYA611
言語:
英語
バージョン:
01/11/1997
ファイルサイズ:
129.6 KB
ファイル名:
SD038CA2.pdf
Mounting instruction pendulum frame
for pendulous suspension of the assemblies CPA111/CLA111/CPA510/CYA611
言語:
英語
バージョン:
01/11/1997
ファイルサイズ:
167.7 KB
ファイル名:
Sd034ca2.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
言語:
ドイツ語
バージョン:
01/12/2021
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
言語:
英語
バージョン:
02/12/2021
ファイルサイズ:
3.2 MB
ファイル名:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
言語:
日本語
バージョン:
24/06/2026
ファイルサイズ:
7 MB
ファイル名:
CP00010CJA_1621_pH selection guide.pdf
Un effort de maintenance réduit, une sécurité accrue
Memosens CPS47D dans le lessivage du cyanure dans une mine d’or
言語:
French
バージョン:
15/04/2020
ファイルサイズ:
1.5 MB
ファイル名:
CS01638CFR-0120-Gold leaching.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット CPA111 シーリング セット EPDM
キット CPA111 シーリング セット FKM
キット CxA111 締付ハンドルボルト (2x)
キット CxA111 アジャスタブルフランジ用アダプタ
キット CxA111 アジャスタブルフランジ
Suspension bracket assembly
図面番号
オーダーコード
120
50066569
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる